- Výkony: 0,12 kW - 200 KW
- Krouticí moment: 180 Nm - 50 000 Nm
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
Kuželočelní převodové motory na osvědčeném principu blokové skříně zaručují bezpečnost, protože nevyžadují téměř žádnou údržbu a mají dlouhý životní cyklus. Kuželočelní převodovky BLOCK jsou k dostání v různých provedeních a konstrukčních velikostech, speciálně pro Vaše aplikace.
Verze produktu
- plný a dutý hřídel (lícované pero, Gripmaxx, svěrný spoj)
- násuvné, přírubové a patkové provedení
- Úhlové převodovky
Vlastnosti produktu
- Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
- robustní provedení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
- snadná údržba, a proto optimální za provozu
- skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
- různé koncepce ložisek zaručují vysokou axiální a radiální zatížitelnost
- provedení pro specifické aplikace