Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XC v kuželočelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Díky různým možnostem těsnění lze průmyslové převodovky přizpůsobit rozmanitým okolním podmínkám. Možnosti chlazení a ohřevu umožňují flexibilní řízení teploty, což připouští použití i při silně proměnlivých okolních podmínkách a prodlužuje dobu použití maziv. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost komponent. Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.

Verze produktu

  • Různé uložení výstupních hřídelů pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • K dodání efektivní možnosti chlazení
  • Nejrůznější možnosti montáže motoru
  • Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná
  • Stavebnicově zabudované zpětné západkové brzdy umožňují snadnou přístupnost

Vlastnosti produktu

  • Optimální utěsnění umožňuje dlouhou životnost bez úniku oleje
  • Nízké emise hluku díky vysoce přesným kuželovým kolům
  • Efektivní ventilátorové chlazení díky optimalizovanému ventilátoru a vedení proudu vzduchu
  • Vysoká kapacita krouticího momentu
  • Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Možná zrcadlová montáž a šikmá montážní poloha
  • Optimální integrace do aplikace zákazníka díky 6 možným montážním polohám
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost