Zajišťujeme chod Vaší logistiky zavazadel

Podporujeme letiště na jejich cestě k větší udržitelnosti a ochraně klimatu a zároveň optimalizujeme náklady. Naše inovativní řešení pohonů pro pásové a zásobníkové dopravníky zaručují spolehlivý provoz systémů pro manipulaci se zavazadly a výrazné snížení spotřeby energie. V oblasti letištní logistiky můžete profitovat ze značných úspor CO<sub>2</sub> a snížení nákladů.

Řešení pohonů pro letištní logistiku

Letecká doprava šetrná ke klimatu začíná na zemi. Velký potenciál pro snížení spotřeby energie, a tedy i emisí CO<sub>2</sub>, nabízí zejména technologie pohonu systémů pro manipulaci se zavazadly, protože systémy pro manipulaci se zavazadly jsou často dlouhé několik kilometrů a mají velký počet pohonů.

Ať už jde o odbavení, třídění, vysokorychlostní přepravu nebo výdej zavazadel: Jako důležitý partner letištního průmyslu jsme velmi dobře obeznámeni s požadavky letištní logistiky a vyvíjíme a vyrábíme škálovatelné koncepty pohonů pro všechny oblasti manipulace se zavazadly. S naším NORD ECO Service Vás také podpoříme při využívání optimalizace a potenciálu úspor v oblasti pohonné techniky a snižování uhlíkové stopy. Pohonné jednotky NORD splňují všechny současné i budoucí požadavky a používají se na národních i mezinárodních letištích po celém světě.

Specializované know-how v oblasti letištní logistiky

Při přepravě zavazadel je třeba přepravovat kufry, tašky a batohy různé hmotnosti v nepravidelném sledu, obvykle na dlouhé vzdálenosti - a to co nejrychleji a s co nejnižší spotřebou energie. Tento úkol obvykle plní pásové a zásobníkové dopravníky.

Díky našim specializovaným odborným znalostem a širokému sortimentu výrobků vytváříme řešení pohonů, která jsou speciálně navržena pro různé aplikace v letištní logistice - ať už se jedná o energeticky účinné a přetížitelné pohony pro pásové a zásobníkové dopravníky nebo o polohově přesné a vysoce dynamické pohony pro vstupní/výstupní dopravníky, vertikální výhybky, zvedáky a třídiče.

Efektivní logistika zavazadel

Naše pohony vám nabízejí vysoký stupeň provozní bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a efektivity. Pracují mimořádně spolehlivě, zaručují mimořádně vysoké přepravní rychlosti a umožňují optimální spotřebu energie i při částečném zatížení a částečném rozsahu otáček. Jejich servis a údržba jsou snadné, zkracují prostoje a přispívají tak k vyšší efektivitě a dostupnosti Vaší letištní logistiky.

Řešení pohonů pro pásové dopravníky apod.:

  • Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Vysoká energetická účinnost a dynamika
  • Spolehlivá technologie s dlouhou životností
  • Řešení na míru
  • Servisní technologie plug-and-play
  • Minimální nároky na údržbu
  • Snížená hmotnost
  • Velký výběr decentralizovaných frekvenčních měničů
  • Redukce variant pohonů
  • Uznávaná kvalita výrobků v souladu s mezinárodními normami
  • Servis po celém světě

Efektivita v nepřetržitém provozu

Pásové dopravníky umožňují hospodárnou přepravu velkých a objemných nákladů na dlouhé vzdálenosti při vysokých rychlostech.

Pásové dopravníky jsou často v nepřetržitém provozu, a proto vyžadují energeticky co nejúčinnější řešení pohonu. Na základě našeho synchronního motoru IE5+ a patentovaného převodového motoru DuoDrive realizujeme koncepty pohonů s optimalizovanou účinností systému, vysokou hustotou výkonu a prostorově úspornou konstrukcí. Naše řešení pohonů pro pásové dopravníky dosahují trvale vysoké účinnosti v širokém rozsahu krouticích momentů, a proto jsou ideální pro hospodárný provoz v rozsahu částečného zatížení a částečných otáček.

Technologie pohonu pro pásové dopravníky:

  • Vynikající energetická účinnost
  • Úsporný provoz v rozsahu částečného zatížení a částečných otáček
  • Bezsenzorové synchronní motory

Vysokorychlostní doprava

Zásobníkové dopravníky se skládají ze dvou úzkých pásů, na kterých se přepravují zavazadla v plochých obdélníkových nádobách - tzv. trays, resp. přepravních zásobnících. Protože nevyžadují pásový dopravník, pracují snadněji a dosahují vyšších rychlostí než pásové dopravníky. Proto jsou převodové motory s brzdami nutností, stejně jako energeticky úsporný provoz. Často se používají také sólo motory.

Technologie pohonu pro zásobníkové dopravníky:

  • Vysoce účinné pohonné systémy
  • Motory s převodovkou a brzdou
  • Samostatné motory bez převodovky

Oblasti řešení LogiDrive®: Letiště

Systémová řešení pro pásové dopravníky zavazadel, systémy třídění zavazadel

Koncoví uživatelé v průmyslu se zaměřují na „ekologické a efektivní technologie pohonu“ s dlouhodobým cílem být klimaticky a CO<sub>2</sub> neutrální. Řešením je koncept NORD LogiDrive. Vaše náklady, ve smyslu TCO, se výrazně sníží díky redukci variant, vysoce účinným převodovým motorům a měničům šetrným k obsluze ve všech provozních bodech. Takto vytvořená přidaná hodnota je pro vás přínosem v oblasti spotřeby energie, zásob náhradních dílů a servisních výjezdů.

Více informací k LogiDrive®

Kuželové převodovky NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krouticí moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrémně vysoká účinnost systému
  • Kompaktní konstrukce s možností mytí
  • Minimální nároky na údržbu
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a plug-and-play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • Třída ochrany: IP66
  • Třída účinnosti IE3
  • Celosvětové certifikace

IE5+ Synchronní motory (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Další stupeň energetické efektivity: IE5+
  • Celosvětové schválení a akceptace
  • Kompaktní konstrukce
  • Trvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC FLEX SK 200E

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stěnu nebo na motor
  • Maximální flexibilita díky modulární konstrukci

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Třída ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stěnu
  • Snadná instalace a údržba díky kompletní připojitelnosti
  • Volná konfigurace pro Vaši aplikaci

Logistika zavazadel s pohonnými jednotkami NORD

Letiště Hamburk (Německo)

V rámci modernizačního programu byl pro zajištění plynulé přepravy zavazadel na letišti Hamburk přepracován také systém logistiky zavazadel. To vyžaduje inteligentní, výkonnou a vysoce flexibilní technologii pohonu, kterou dodala společnost NORD.

K odkazu

Dokumenty

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S5250 - Redukce variant pohonů


S5250 - Redukce variant pohonů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Využijte svůj potenciál efektivity a nákladů

Technologie pohonu je klíčem k vyšší efektivitě, hospodárnosti a udržitelnosti. Máme správná řešení a nabídku služeb pro Vaši letištní logistiku. Naše pohonné systémy jsou optimalizovány pro úsporné využívání zdrojů a podporují snižování celkových nákladů (TCO). Naše služba NORD ECO Vám také poskytne podrobný přehled o spotřebě energie Vašeho systému nebo jednotlivých pohonů. Pomocí měření a analýz lze identifikovat potenciální úspory a najít tak nejefektivnější řešení pohonu pro Vaši aplikaci.

Informujte se nyní

Vše dle Vašich požadavků

Společnost NORD DRIVESYSTEMS má dlouholeté zkušenosti v oblasti letištní logistiky. Známe Vaše požadavky a rádi Vám individuálně poradíme. Konstrukce pohonů, zvýšení energetické účinnosti, snížení počtu variant pohonů, automatizace a digitalizace - jsme Váš kontaktní partner.

Společně pro Vás najdeme to správné řešení založené na rozsáhlém modulárním systému pohonů NORD. Působíme ve více než 80 zemích. To nám umožňuje poskytovat poradenství zaměřené na projekt, vysokou dostupnost požadované pohonné techniky, krátké dodací lhůty a rychlý servis pásových dopravníků & Co.

Kontaktujte nás hned teď

Veletrhy & eventy

Navštivte nás opět na veletrzích a osobně se seznamte s kompletními řešeními pohonů z modulárního systému produktů NORD DRIVESYSTEMS.

Země   Veletrhy Město Datum Stánek
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31