Baumalog
Pohonná řešení pro automatizaci skladů
Procesy skladování a přepravy kovových profilů ve společnosti Retech Sp. z o.o. byly významně vylepšeny firmou Baumalog Sp. z o.o. díky pohonným řešením NORD.

Automatické ukládání trub a profilů

Krátký profil zákazníka
Baumalog je polská strojírenská společnost, která vyrábí automatické skladovací a přepravní systémy používané v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost konstruuje, vyrábí a uvádí na trh řešení, která umožňují automatizaci procesů zpracování (hlavně plechů, profilů, tyčí a jiných materiálů velké hmotnosti a rozměrů) a zvyšování efektivity procesů souvisejících s vnitřní logistikou, optimalizací toku materiálů jak ve výrobním procesu, tak ve fázi expedice. Baumalog je také v Polsku autorizovaným prodejcem italské společnosti Modula - výrobce automatických výtahových regálů.
Společnost Baumalog používá pohony NORD ve všech svých automatických skladových systémech a jako hlavní výhody vidí vysokou účinnost, spolehlivost, tichý provoz, širokou škálu produktů a snadnou instalaci. Společnost Baumalog již mnoho let používá ve svých konstrukcích pohonné systémy dodávané společností NORD DRIVESYSTEMS® - měniče a převodové motory, které se vyznačují vysokou účinností a bezporuchovým provozem.

Požadavky na projekt
Skladování komponent použitých při výrobě je jedním z klíčových problémů každého výrobce. Spolu s nárůstem objemu prodeje roste potřeba efektivního řízení skladu a udržování dostatečně vysokého stupně spolehlivosti provozu. Automatizace procesu skladování a přepravy vám umožňuje výrazně zvýšit produkční potenciál a zajistit bezpečnost práce.
Trh nabízí v této oblasti personalizovaná moderní řešení využívající nejnovější technologie v oblasti robotiky, automatizace a IT. Vhodná úprava systému automatického skladování zlepšuje logistické procesy, což zase snižuje počet lidských chyb a vede k kratší době realizace objednávek zadaných zákazníky.

Řešení pohonů
Automatické ukládání trub a profilů
Automatický sklad trub a profilů byl vyvinut tak, aby splňoval specifická očekávání zákazníka - sklad s výškou 8 m se skládá z nosné konstrukce vybavené 2 řadami regálů s 5 sloupy, 68 pohyblivými policemi o rozměrech 6200 × 450 × 600 mm a nosnost každého 1750 kg a stohovacího jeřábu. Systém je vybaven mobilní nakládací stanicí, která umožňuje nakládání profilů mimo halu a jejich přepravu dovnitř, a dvěma mobilními vykládacími stanicemi spolupracujícími s mostovými jeřáby a laserovými řezacími stroji na profily uvnitř haly. Celá jednotka pracuje v automatickém režimu - poté, co operátor vydá příkaz na ovládacím panelu, jsou požadované předměty přepraveny do jedné z vykládacích stanic. Skladovací sloupy se stohovacím jeřábem a nakládací a vykládací stanice dodávané společností Baumalog využívají 6 pohonů NORD.

NORD je jedním z lídrů na trhu ve výrobě mechanických a elektronických převodovek. Produktová řada zahrnuje převodové motory, průmyslové převodovky, frekvenční měniče, spouštěče motorů a decentralizované systémy řízení pohonu. Komplexní produktová řada NORD zahrnuje také inteligentní mechanická a elektrická řešení které umožňují flexibilní konfiguraci automatizace úložiště. S rychlou dodávkou za výhodné ceny. Pro tento projekt dodala společnost NORD šest převodovek s výkonem 0,75 kW až 3 kW.
Kromě mechanických řešení se elektronické automatizační systémy NORD používají také v automatizovaném skladu Baumalog. K ovládání převodových motorů se používají frekvenční měniče NORDAC PRO. Koncept variabilního chlazení zajišťuje optimální odvod tepla. Polohovací modul nabízí nejen možnost polohování hnacích os nezávisle na nadřazeném ovládání, ale také relativní polohování. Převodovky umožňují provoz skladovacího a vytahovacího zařízení na kolejích mezi vysokými regály, přemisťování vertikálního dopravníku k odebírání materiálu z regálu nebo jejich zakládání na polici, jakož i horizontální pohyb regálů a pohyb vertikálního dopravníku skladovacího sloupu.
Řídí také nakládací a vykládací stanici mimo budovu a vykládací stanice uvnitř budovy, odkud jsou materiály přiváděny do laserové řezačky. Automatizace procesů skladování a přepravy profilů u společnosti Retech přispěla k významnému zlepšení výrobního procesu a zvýšení bezpečnosti práce. Použití vysoce kvalitních komponentů (např. převodovek NORD) také zajišťuje hladký a bezproblémový provoz celého systému.
Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
Standardní motory
Asynchronní motory
Další informace najdete zde: