Wild Goose Canning
Mobilní zařízení na plnění plechovek s nízkými požadavky na prostor
Společnost Wild Goose Canning byla založena v roce 2009 v coloradském Boulderu (USA) s podnikatelským záměrem projektování obráběcích strojů. Když byli spoluzakladatelé Jeff Aldred a Alexis Foreman požádáni firmou Upslope Brewing, aby opravili poškozenou linku na plnění plechovek, zjistili, že linku není možné zprovoznit a ocitli se v situaci, kdy bylo nutné zkonstruovat kompletně nové a lepší zařízení.

Mobilní linka na plnění plechovek od Wild Goose

Zaměřeno na zákazníka
Svou první mobilní linku na plnění plechovek představil Wild Goose Canning (WGC) v roce 2011 na konferenci Craft Beer a následně se zařadil mezi přední dodavatele zařízení na plnění plechovek.
Od té doby zaplňuje firma se svými prostorově nenáročnými zařízeními na plnění plechovek mezeru na trhu v oblasti pivního a nápojového průmyslu a to v celosvětovém měřítku. Svou paletu výrobků navíc rozšiřuje o zátkovač a depaletizátor a díky tomu může svým zákazníkům úspěšně nabízet velkou flexibilitu v produktové skladbě. Tento postup firmě umožňuje neomezeně vycházet vstříc požadavkům zákazníků. Od svého založení vykazuje firma WGC každoroční růst obratu o 100% a nadále rozšiřuje svou globální účast. Firma má v současnosti 50 zaměstnanců. "

Projektové požadavky
Zpracování produktů do plechovek je v nápojovém průmyslu obzvlášť důležité. Produkt smí být před plněním do lahví, dóz nebo sudů skladován jen krátkou dobu, aby byla zákazníkům zajištěna absolutní čerstvost. Časové plánování tohoto procesu může mít vliv na konečný výsledek. Vada na balící lince může firmě přivodit značné škody, které mohou vyústit ve velké náklady nebo i zapříčinit výpadky výrobky. Proto je důležité mít přesnou kontrolu rychlosti a časového rozložení linky, aby bylo zajištěno precizní a efektivní plnění plechovek nebo lahví.
Když ambasador piva Roger Walz začínal u WGC jako víceprezident prodeje, byly již produkty firmy NORD součástí konceptu Wild Goose. „Nepřekvapilo mě, když jsem tady uviděl NORD, protože Jeff a Alexis (spoluzakladatelé firmy WGC) volí pro linky na plnění plechovek výlučně vysoce kvalitní produkty"" říká Walz, „ a protože nás nedostihly interní ani externí stížnosti, nemáme žádný důvod zkoušet něco jiného.""
Pohonové systémy NORD byly vybrány jako komponenty pro WGC linky, protože Aldred s Foremanem právě hledali dodavatele převodovek, který by disponoval celosvětovým zastoupením a mohl tak nezávisle na lokalitě pečovat o udržování linky. Dalším rozhodujícím kriteriem bylo, aby řešení obsahovalo přímo na motor montovatelný frekvenční měnič, což okruh dodatatelů nadále zúžilo. Produktů firmy NORD si Aldred všiml již u jiných pivovarnických zařízení. A pak NORD vynikl nejlepší cenovou nabídkou, která splňovala také všechny ostatní předpoklady a požadavky. V kombinaci s dobrým jménem firmy, garantujícím kvalitní a odolné výrobky, padlo jasné rozhodnutí pro NORD.

Aplikované řešení
Hlavním produktem WGC jsou mobilní linky na plnění plechovek se 2 až 4 plnícími hlavami, které mají plnící kapacitu 27 až 42 plechovek za minutu. Každá taková linka sestává z kvalitních stavebních komponentů jako kuželočelní motory a elektromotory NORD v kombinaci s decentrálními frekvenčními měniči od NORD DRIVESYSTEMS.
Nejen pohony, ale i dodací lhůty NORD jsou spolehlivé. „V případě, že naše objednávka dnes nedorazí, je to pouze tím, že již byla dodána před dvěma dny", říká Lauren Daggett, manažerka nákupu firmy WGC, „na sklad firmy NORD je vždycky spolehnutí". Walz ještě dodává: „Spolehlivost NORDu je vynikající, stejně jako zákaznická podpora, kterou NORD celosvětově nabízí. U velkých balících linek je fatální, když plnící linka selže. V takových případech se můžeme spolehnout na to, že NORD rychle dodá odpovídající náhradní díly.
Pohonová řešení obsahují krytky duté hřídele, momentová ramena, decentrální měniče SK 200E stejně jako NEMA motory. Produkty firmy NORD, které jsou používány pro linky, jsou sestaveny jednotně. Pravidelně se konají rozhovory mezi WGC a technicko- distribučními týmy NORDu, v jejichž souvislosti se diskutuje o různých výkonových možnostech pro zákazníky ze zámoří.
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
Další informace najdete zde: