Novinky –
Motory NORD splňují normu účinnosti motorů "Ecodesign 2019/1781"
1. července 2023 vstoupilo v platnost nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1781, čímž v Evropě začli platit nová pravidla pro energetickou účinnost asynchronních motorů. Cílem je snížení a optimalizace spotřeby energie a zdrojů, protože systémy poháněné elektromotory spotřebují asi 70 % celkové spotřebované průmyslové energie. NORD DRIVESYSTEMS tak poskytuje inovace na podporu svých zákazníků při rozvoji potenciálních úspor.

Bargteheide, 2023-07-05
S ohledem na směrnici o ekodesignu jsou nejrelevantnější skupinou výrobků elektromotory. Z tohoto důvodu existují téměř všude na světě předpisy pro elektromotory, které jsou v nepřetržitém provozu a v mnoha regionech dokonce existují předpisy související se systémem, které zahrnují také stroje, jako jsou čerpadla, ventilátory nebo vzduchové kompresory.
Zjistěte více o předpisech pro účinnost elektromotorů
NORD se snaží sladit udržitelnost, hospodárnost, vyšší energetickou účinnost a také optimalizovanou funkčnost a výkon ve všech nových i budoucích vývojových trendech svých pohonných systémů. Obecně platí, že elektromotory, které jsou provozovány nepřetržitě a jsou dodávány podle současných předpisů (např. IE3), dorovnají úsporami svou vyšší cenovou úroveň během krátké doby ve srovnání s dříve běžnými motory IE1. V současné době tvoří asynchronní motory s třídou účinnosti IE3 od NORD již dvě třetiny objemu prodeje v Evropě. Množství vysoce účinných motorů IE4 a IE5/IE5+ se neustále zvyšuje.
Zjistěte více o elektromotorech NORD zde
Vysoce účinné motory NORD
S novou generací motorů IE5+ dělá NORD DRIVESYSTEMS krok směrem k novému produktovému systému se zaměřením na maximální energetickou účinnost ve spojení s kompaktním designem. S ohledem na hustotu výkonu, spolehlivost a hospodárnost nastavuje nový motor IE5+ nové standardy a nabízí značné výkonnostní výhody, které byly dále optimalizovány nejnovějším vývojem převodového motoru DuoDrive, prvního synchronního motoru IE5+, který byl plně integrován do 1-stupňové čelní převodovky.