EcoVadis
NORD vysoko v žebříčku udržitelnosti
Společnost NORD DRIVESYSTEMS byla v roce 2024 hodnocena ratingovou agenturou EcoVadis a získala stříbrný certifikát udržitelnosti. V celkovém žebříčku se severoněmecká společnost umístila mezi čtyřmi procenty nejlepších výrobců v oboru, které společnost EcoVadis hodnotila.
Společnost získala 68 bodů ze 100 možných bodů, což je výrazně nad průměrem společností v tomto odvětví. Tím se výrobce pohonných technologií dostal mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností v kategorii ochrany životního prostředí a mezi jedenáct procent nejlépe hodnocených společností v kategorii udržitelného zadávání veřejných zakázek.
Na získání certifikátu jsme velmi hrdí. To jasně ukazuje, že se naše strategie udržitelnosti vyplácí. Naše firemní politika je základem naší činnosti. Jednáme s ohledem na životní prostředí, zodpovědně a poctivě.
Ekonomická efektivita a udržitelnost v harmonii
Společnost NORD DRIVESYSTEMS si stanovila za cíl sladit ekonomickou efektivitu a udržitelnost, a to jak v celosvětovém měřítku, tak na místě. Kromě inovací a energetické účinnosti přebírá společnost prostřednictvím opatření CSR také společenskou odpovědnost vůči svým globálně působícím zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a partnerům.
Strategie udržitelnosti společnosti zahrnuje nejen šetrný přístup k přírodě a úsporu zdrojů, ale také vývoj a výrobu energeticky účinných pohonných systémů a řešení pro ekologicky významná odvětví, jako jsou větrné elektrárny a čistírny odpadních vod, recyklační a bioplynové stanice nebo velká dopravní zařízení, kde lze použitím výrobků NORD ušetřit značné množství energie.
Highlights
Celkové hodnocení
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (závod Bargteheide) se umístila mezi 4 % nejlepších společností v odvětví Výroba elektromotorů, generátorů, transformátorů, rozvodných a spínacích zařízení hodnocených společností EcoVadis.
Životní prostředí
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (závod Bargteheide) patří mezi 1 % nejlepších společností hodnocených společností EcoVadis v oblasti výroby elektromotorů, generátorů, transformátorů, rozvodných a spínacích zařízení.
Udržitelné zadávání veřejných zakázek
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (závod Bargteheide) patří mezi 11 % nejlepších společností hodnocených agenturou EcoVadis v oblasti výroby elektromotorů, generátorů, transformátorů, distribuce elektřiny a spínacích zařízení.
Rozdělení celkových hodnocení