Strategie udržitelnosti 2025
Naše cesta k udržitelnější budoucnosti

Od konce roku 2021 pracujeme s týmem napříč úseky na otázkách udržitelnosti. Tým se skládá ze zaměstnanců z nejrůznějších oblastí a je aktivně podporován majiteli a vedením společnosti.
Zde bychom vám rádi představili tým CSR.
Naše strategie udržitelnosti do roku 2025 je slibem nám samotným, našim zákazníkům a veřejnosti, že budeme důsledně jednat ekologicky, ekonomicky a sociálně odpovědně. Proto jsou naše výrobky a způsoby práce díky inovacím nejen stále lepší a lepší, ale také stále udržitelnější.

Udržitelnost v technologii pohonů
V našem novém letáku se dozvíte více o naší strategii CSR, oblastech naší činnosti a plánu pro nadcházející roky.
Stáhněte si letákNašich 5 hlavních oblastí činnosti

Správa a procesy
Řízení udržitelnosti skupiny NORD bylo zavedeno v roce 2022. Od té doby jsme již dosáhli důležitých milníků, jako je výroční zpráva o udržitelnosti podle GRI, environmentální certifikace a integrace mezinárodních struktur. Hlavním úkolem v této oblasti činnosti je i nadále vytvoření mezinárodní řídicí struktury a systému podávání zpráv v souladu s CSRD pro celou skupinu NORD DRIVESYSTEMS se 48 dceřinými společnostmi ve 36 zemích. Úspěch v dalších oblastech činnosti, zejména v oblasti životního prostředí (energetika/klima) závisí na této struktuře řízení.
Naše zaměření v této oblasti činnosti:
- Realizace výkaznictví pro skupinu NORD DRIVESYSTEMS v souladu se standardy CSRD/ESRS od roku 2025.
- Další rozšiřování struktur mezinárodních týmů CSR

Skupina NORD DRIVESYSTEMS s téměř 5 000 zaměstnanci má širokou mezinárodní pozici. Naše vlastní společnosti pro výrobu, vývoj, montáž, prodej a servis jsou zákazníkům k dispozici ve 36 zemích. Plánujeme strategii udržitelnosti pro celou skupinu NORD - protože z našeho pohledu by mělo být možné udržet standard udržitelnosti všude. Proto je naším cílem zavést ve skupině NORD globální procesy a struktury podávání zpráv (governance).

Lidé
Zejména v současné situaci na trhu práce, která se vyznačuje nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a konkurenčním bojem o mladé talenty, je nutné vypracovat komplexní koncepce a přístupy k zajištění atraktivity společnosti NORD jako zaměstnavatele na celém světě. Letos jsme v prvním regionu zavedli náš digitální systém řízení výuky.
Naše zaměření v této oblasti činnosti:
- Naším cílem je zajistit, aby téměř všichni zaměstnanci globální skupiny NORD DRIVESYSTEMS byli do roku 2025 plně informováni o aktivitách v oblasti CSR a pravidelně se vzdělávali.
- Do roku 2025 zavedeme náš digitální systém řízení vzdělávání po celém světě, abychom všem zaměstnancům skupiny NORD DRIVESYSTEMS nabídli možnost individuálního vzdělávání.
- Podpora rozmanitosti pracovních sil prostřednictvím cílených kampaní a opatření na různých místech.

Skupina NORD DRIVESYSTEMS má nyní téměř 5 000 zaměstnanců po celém světě. Kromě toho v našem dodavatelském řetězci pracuje mnoho dalších lidí. Inkluze, dodržování lidských práv, posilování kultury práce, bezpečnost a neustálý přenos znalostí jsou jen některé z otázek, které bychom chtěli rozvíjet.

Životní prostředí
Jako strojírenská společnost má skupina NORD významný vliv na globální spotřebu zdrojů a emise skleníkových plynů. Pro koordinaci strukturovaných opatření na jedné straně a pro právně bezpečnou dokumentaci závazků na straně druhé je nezbytný mezinárodní přístup k environmentálnímu řízení. Témata spotřeby energie a ochrany klimatu jsou pro oblast životního prostředí zásadní.
Naše zaměření v této oblasti činnosti:
- Snížení spotřeby energie na provoz. To souvisí se snižováním emisí skleníkových plynů v celé skupině NORD DRIVESYSTEMS.
- Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie
- Zvýšení podílu elektřiny, kterou si sami vyrábíme
- Zvýšení účinnosti našeho vozového parku
- Snížení objemu odpadu
- Rozšíření oblastí biologické rozmanitosti na našich pracovištích
- Preventivní ochrana životního prostředí vyloučením látek znečišťujících vodu
- Zavedení systému environmentálního řízení ISO14001 pro největší dceřiné společnosti.
- Stanovení uhlíkové stopy celé skupiny pro Scope 1-3

Naše práce se zaměřuje na otázky životního prostředí. Zejména nám záleží na spolupráci s kolegy z různých oblastí, abychom zlepšili náš environmentální program.

Produkty
Jako výrobní společnost jsou naše výrobky vždy v centru našeho úsilí o udržitelnost a mají velký strategický význam. Konstrukce, životní cyklus a oblasti použití našich výrobků mají vliv na materiálovou a energetickou účinnost, lidská práva v dodavatelském řetězci a emise skleníkových plynů. To vede k překrývání s oblastmi působení na lidi, životní prostředí a náš dodavatelský řetězec.
Naše zaměření v této oblasti činnosti:
- Intenzivní zakotvení udržitelnosti v procesu vývoje výrobků
- Výpočet uhlíkové stopy našich výrobků (Cradle to Gate)
- Zvyšování podílu prodeje obzvláště účinných výrobků. Konkrétně chceme do roku 2025 dosáhnout podílu >30 % v odvětví Post & Parcel a leteckých služeb.
- Vývoj koncepcí výrobků v souladu s oběhovým hospodářstvím.

Jsme specialisté na řešení pohonů pro více než 100 průmyslových odvětví. Řešení pohonů lze nalézt v mnoha oblastech průmyslu, kde spotřebovávají významnou část spotřebované energie. Chceme dosáhnout významného podílu na snižování spotřeby energie a emisí CO₂ pomocí našich vysoce účinných řešení pohonů (našich produktů).

Dodavatelský řetězec
Strukturovaný přístup k transparentnímu a bezrizikovému řízení dodavatelského řetězce je dnes nezbytným základem pro reakci na rostoucí tlak zákonodárců a zákazníků na jedné straně a pro snížení komplexních sociálních a environmentálních (a ekonomických) rizik v dodavatelském řetězci na straně druhé.
Naše zaměření v této oblasti činnosti:
- Pro skupinu NORD DRIVESYSTEMS realizujeme povinnosti vyplývající ze zákona o povinnosti péče o dodavatelský řetězec (LKSG).
- Stanovení 80 % emisí skleníkových plynů z našich nakupovaných dílů do roku 2025
- Stanovení 90 % emisí skleníkových plynů v naší logistice
- Neustálé sledování zákonných požadavků, identifikace rizik a jejich minimalizace prostřednictvím efektivních procesů.

Mým oborem je zákon o povinnostech dodavatelského řetězce a všechny související otázky. Chci ujistit naše zákazníky a všechny naše kolegy, že naše výrobky jsou vyráběny ze surovin a komponentů pocházejících z udržitelné výroby, a že je samozřejmé, že naši partneři v dodavatelském řetězci rovněž dodržují lidská práva.