Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 5.6:1 - 30,000:1

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XC v čelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Vzhledem k tomuto konstrukčnímu provedení lze pohony míchadel často realizovat bez přídavných ložisek. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost jednotlivých komponent. Efektivní chladicí systémy redukují teploty a prodlužují dobu použitelnosti maziv. Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.

  • Různé uložení výstupních hřídelů pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Mnoho variant přírub na výstupní straně
  • Různé možnosti montáže motoru
  • K dodání efektivní možnosti chlazení
  • Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná

  • Optimální utěsnění chrání před únikem maziv
  • Tichý provoz minimalizuje emise hluku
  • Vysoká kapacita krouticího momentu
  • Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Zrcadlová a šikmá montáž možná
  • Optimální integrace do aplikace zákazníka díky 6 možným montážním polohám
  • Stejné velikosti skříně a připojovací rozměry pro všechny převody (2 a 3 stupňové)
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost

B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě


B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu


B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6034 - Pohony pro ocelářství


A6034 - Pohony pro ocelářství
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky


AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0013 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0013 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0306 - Pohony pro kruhové homogenizační skládky


AS0306 - Pohony pro kruhové homogenizační skládky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0005 - Referenční aplikace Ekato


CS0005 - Referenční aplikace Ekato
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0032 - Referenční aplikace: Garaventa


CS0032 - Referenční aplikace: Garaventa
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0052 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0052 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0055 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0055 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1060 - Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® pro míchadla


F1060 - Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® pro míchadla
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů