NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Power range: 0.06 - 3.0 kW
  • Protection class: IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

The NORDAC LINK electronic motor starter provides wear-free switching and soft starting and features a high level of pluggability and simple installation options. It can be freely configured and is simple to install. The motor starter can be easily commissioned and serviced thanks to the integrated maintenance switch and local manual control.

  • Power range: 0,06 - 3,0 kW
  • 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP65
  • Wall-mounted

  • 3x Digital In, 2x BUS Digital In, 2x Digital Out
  • Simple installation and maintenance through complete pluggability, optional maintenance switch and local manual control
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • Reversing function
  • Drive monitoring function including motor monitoring and motor thermistor evaluation
  • Motor brake management
  • Integrated line filter
  • Asynchronous motor operation

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0000 - NORD CON Software Manuál


BU0000 - NORD CON Software Manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD


BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko


TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče


TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA


TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA


TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX


TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX


TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX


TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE


TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL


TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271012 - Releový modul výkonový SK-CU4-REL-POW


TI 275271012 - Releový modul výkonový SK-CU4-REL-POW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B


TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B


TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271122 - Datový list SK CU4-FUSE


TI 275271122 - Datový list SK CU4-FUSE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C


TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C


TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C


TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271622 - Datový list SK CU4-FUSE-C


TI 275271622 - Datový list SK CU4-FUSE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1


TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN


TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA


TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX


TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX


TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA


TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO


TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX


TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3


TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA


TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA


TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001


TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001


TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX


TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO


TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX


TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO


TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor


TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE


TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55


TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66


TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR


TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče


TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup


TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12


TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB


TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT


TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET


TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW


TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C


TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C


TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B


TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B


TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B


TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B


TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW


TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C


TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C


TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C


TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C


TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C


TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy


TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD


TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění


TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy


TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON


TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON
  • Download Anglicky
Documentation Details

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku


A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku
  • Download Anglicky
Documentation Details

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

F3015_E3000 - SK 135E -brožura


F3015_E3000 - SK 135E -brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020022 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108


C020022 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020028_SK1x5E-FDS - EAC -certifikát shody pro motorový starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS


C020028_SK1x5E-FDS - EAC -certifikát shody pro motorový starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS
  • Download Anglicky
Documentation Details

C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC


C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick


C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick
  • Download Anglicky
Documentation Details

Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - Prohlášení o shodě SK 105E ... SK 175E


Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - Prohlášení o shodě SK 105E ... SK 175E
  • Download Anglicky
Documentation Details

UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E


UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E
  • Download Anglicky
Documentation Details