NORDAC START - SK 135E - motorový starter

Kompaktní pohon, startování bez opotřebení

  • Power range: 0.25 – 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Surface treatment (nsd tupH)

The NORDAC START electronic motor starter is a decentralised wear-free electronic motor starter for all soft start applications. It is equipped with a reversing function and internal motor protection and can therefore be flexibly integrated into any system.

  • Power range: 0.25 – 7.5 kW
  • 3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • Motor-mounted, wall-mounted

  • 2x Digital In, 2x Digital Out
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • Reversing function
  • Drive monitoring function including motor monitoring and motor thermistor evaluation
  • Motor brake management
  • Integrated line filter
  • Asynchronous motor operation

F3015_E3000 - SK 135E -brožura


F3015_E3000 - SK 135E -brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0135 - SK 135E - manuál


BU0135 - SK 135E - manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

Produktový konfigurátor

Produktový konfigurátor

BU0000 - NORD CON Software Manuál


BU0000 - NORD CON Software Manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD


BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0135 - SK 135E - manuál


BU0135 - SK 135E - manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0550 - NORDAC - PLC manuál


BU0550 - NORDAC - PLC manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Download Anglicky
Documentation Details

Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Datový list SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Datový list SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Datový list SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Datový list SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E


Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

SI0135 - SK 135E - Bezpečnostní pokyny


SI0135 - SK 135E - Bezpečnostní pokyny
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 19551580-83 - Snímačový kabel OE-IG-A8F přímý, pro snímače IGx1P


TI 19551580-83 - Snímačový kabel OE-IG-A8F přímý, pro snímače IGx1P
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR


TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274874-879 SC - Datový list SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI 275274874-879 SC - Datový list SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON


TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_19551584-87 - Datový list - Kabel pro inkrementální snímače IGx1P (úhlový)


TI_19551584-87 - Datový list - Kabel pro inkrementální snímače IGx1P (úhlový)
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275271628 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C


TI_275271628 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274240- 242 - Datový list SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Datový list SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274246-247 - Datový list SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


TI_275274246-247 - Datový list SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274256-257 - Datový list SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


TI_275274256-257 - Datový list SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274645-647 - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274675-677 - Datový list SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274675-677 - Datový list SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274800- 803 - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


TI_275274800- 803 - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274839-843 - Napájecí kabel pro NORDAC LINK , typ SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Napájecí kabel pro NORDAC LINK , typ SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274845- 848 - Datový list SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Datový list SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274855- 858 - Datový list SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Datový list SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274865-868 - Datový list SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Datový list SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274890- 893 - Datový list SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Datový list SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275274895- 898 - Datový list SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Datový list SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • Download Anglicky
Documentation Details

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA
  • Download Anglicky
Documentation Details

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020028_SK135E - EAC -certifikát shody pro motorový starter NORDAC START SK 135E


C020028_SK135E - EAC -certifikát shody pro motorový starter NORDAC START SK 135E
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310801_CE - Prohlášení o shodě - SK 155E-FDS...


C310801_CE - Prohlášení o shodě - SK 155E-FDS...
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick


C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick
  • Download Anglicky
Documentation Details

C350800UKCA Conformity Declaration - NORDAC START SK 135E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E


C350800UKCA Conformity Declaration - NORDAC START SK 135E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E
  • Download Anglicky
Documentation Details

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - motorový starter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - motorový starter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Download Anglicky
Documentation Details