Přepínatelné motory

Asynchronní motory

  • Výkony: 0,12 kW - 17 kW
  • Třída účinnosti IE1
  • Celosvětové certifikace a akceptace

Přepínatelné motory NORD umožňují provoz se dvěma nebo více pevnými rychlostmi otáčení. Motory s kotvou nakrátko této konstrukce představují hospodárnou alternativu pro aplikace, u kterých lze upustit od plynulé regulace otáček pomocí měniče.

Verze produktu

K dispozici jsou v následujících provedeních: 4-2 pólový, 8-2 pólový a 8-4 pólový. Přepínatelné motory poskytují tu výhodu, že pro provoz se dvěma rychlostmi otáčení vyžadují pouze jedno vinutí. Společnost NORD je dodává v následujících variantách (výběr):

  • brzda (BRE+), dvojitá brzda (DBR+), externí ventilátor (F), inkrementální čidlo (IG)
  • Ochrana motoru: termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • Připojení motoru: konektor silového napájení (MS)