Nové výrobky
Novinky v elektronice i mechanice pohonů od NORDu
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Novinka: Výkonový rozsah do 22 kW pro univerzální měnič NORDAC PRO SK 500P
Frekvenční měniče řady NORDAC PRO SK 500P od NORD DRIVESYSTEMS jsou založeny na nejnovější technologii a jsou ideální pro všechny aplikace pohonů. Brzy budou uvedeny další velikosti až do 22kW pro tuto novou vlajkovou loď NORDu
Detaily produktu![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Převodovka a motor v jednom: nový NORD DuoDrive
DuoDrive je inovace patentovaná společností NORD, která plně integruje vysoce účinný motor IE5 + společně s jednostupňovou čelní převodovkou do jednoho pouzdra a tím optimalizuje účinnost systému. Kompaktní instalační rozměry, vysoká hustota výkonu a velmi nízká hlučnost jsou jen některé výhody.
Další informace zde...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101107.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101107.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101107.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101107.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101107.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101107.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101107.jpg 2420w)
Nový decentrální měnič NORDAC ON.
NORDAC ON byl vyvinut speciálně pro splnění speciálních požadavků technologie horizontálního dopravníku a pro spolupráci s novým synchronním motorem IE5 + (NORDAC ON+) a vyznačuje se integrovaným ethernetovým rozhraním, plnou konektorou připojitelností a velmi kompaktním designem. Ekonomické řešení typu plug-and-play pro prostředí IIoT.
Detaily produktu![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36903.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36903.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36903.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36903.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36903.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36903.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36903.png 2420w)
IE5 +, nová generace synchronních motorů od NORDu
Nová generace synchronních motorů NORD IE5 + se vyrábí přímo ve vlastních továrnách pro použití v intralogistice a v potravinářském a nápojovém průmyslu. Naše motory se vyznačují kompaktním a hygienickým designem na velmi malém prostoru a zajišťují tak vysokou odolnost proti korozi a snadné čištění.
Další informace zde...Další produktové novinky:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92075.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92075.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92075.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92075.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92075.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92075.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92075.jpg 2420w)
Technické inovace v míchacích procesech
Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® jsou ideální pro použití ve velkých míchadlech. S adaptérem SAFOMI představuje NORD technickou inovaci v těchto aplikacích: přírubu s integrovanou expanzní nádobou na olej, která zvyšuje provozní spolehlivost a vyžaduje méně opotřebitelných dílů.
Detaily produktu![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116589.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116589.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116589.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116589.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116589.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116589.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116589.jpg 2420w)
Nové názvy pro povrchové úpravy
NORD nabízí širokou škálu povrchových úprav, které poskytují optimální ochranu povrchu pro vaši aplikaci a podmínky prostředí.
Tyto nátěry mají nyní nové označení - technické vlastnosti zůstávají nezměněny.
Detaily produktu![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
MAXXDRIVE® XT - Nová generace průmyslových převodovek
Nové dvoustupňové kuželové převodovky jsou speciálně navrženy pro aplikace, které vyžadují nízké výstupní otáčky v kombinaci s vysokými výkony. Série je standardně vybavena silně žebrovaným pouzdrem UNICASE a integrovaným axiálním ventilátorem.
- Rozsah momentů: 15,000 - 75,000 Nm
- Rozsah výkonů: 1,5 – 1,500 kW
- 7 velikostí
- Optimalizovaná geometrie skříně pro maximalizaci teplotního limitu s axiálním ventilátorem
- Nízký provozní hluk
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40904.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40904.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40904.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40904.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40904.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40904.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40904.jpg 2420w)
Přístup k měniči přes NORDCON APP
NORDCON APP, mobilní řešení pro zprovoznění a servis všech typů měničů NORD, má následující výhody:
- Panelová vizualizace pro monitoring pohonů a diagnostiku chyb
- Parametrizace s online - help funkcí a rychlým přístupem k parametrům
- Individuálně konfigurovatelná funkce osciloskopu pro analýzu pohonu
- Zálohování a obnova parametrů pro jednoduchou správu dat měničů