Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XC v čelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Vzhledem k tomuto konstrukčnímu provedení lze pohony míchadel často realizovat bez přídavných ložisek. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost jednotlivých komponent. Efektivní chladicí systémy redukují teploty a prodlužují dobu použitelnosti maziv. Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.

Verze produktu

  • Různé uložení výstupních hřídelů pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Mnoho variant přírub na výstupní straně
  • Různé možnosti montáže motoru
  • K dodání efektivní možnosti chlazení
  • Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná

Vlastnosti produktu

  • Optimální utěsnění chrání před únikem maziv
  • Tichý provoz minimalizuje emise hluku
  • Vysoká kapacita krouticího momentu
  • Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Zrcadlová a šikmá montáž možná
  • Optimální integrace do aplikace zákazníka díky 6 možným montážním polohám
  • Stejné velikosti skříně a připojovací rozměry pro všechny převody (2 a 3 stupňové)
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost