Nové!

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XJ

Průmyslové převodovky

  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • uspořádání hřídelí „J“
  • 3-stupňové
  • Ideálně vhodné pro trakční pohon
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XJ je k dispozici jako třístupňová kuželočelní převodovka. Konstrukce skříně vychází z osvědčeného principu blokové skříně a byla speciálně optimalizována pro vnější zatížení. Díky podlouhlému uspořádání převodových stupňů má skříň velkou osovou vzdálenost, což umožňuje konstrukci pohonu ve tvaru písmene J. Díky tomu lze bez problémů realizovat vysoké nároky kladené na malý montážní prostor, zejména u pojezdových pohonů. 


Mnoho možností je převzato z osvědčeného modulárního systému řady průmyslových převodovek, takže dodací lhůty odpovídají standardním průmyslovým převodovkám MAXXDRIVE®. Nabízíme krátké dodací a projektové lhůty. To je možné díky rozsáhlým znalostem našich odborníků o specifických požadavcích každé aplikace a optimalizovaným skladovým zásobám.

Verze produktu

  • Provedení pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA nebo volný hnací hřídel
  • Patková nebo násuvná montáž (s momentovým ramenem)
  • K dispozici různé výstupní hřídele: Plný hřídel, dutý hřídel (lícované pero/svěrný spoj), DIN5480
  • Nástavba brzdy pomocí hnací příruby nebo brzdového držáku
  • K dispozici je výstupní spojka (soudečková spojka)

Vlastnosti produktu

  • Optimalizovaná skříň pro externí zatížení
  • Zvětšená osová vzdálenost
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • uspořádání hřídelí „J“
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Možnost synchronizace pomocí řemenového pohonu
  • Vysoká přesnost