- 2-stupňové
- Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
- Optimalizovaný tvar skříně a vedení vzduchu pro dosažení maximálních mezních tepelných výkonů s axiálním ventilátorem
- Nízký provozní hluk
Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT
Průmyslové převodovky
Průmyslová převodovka MAXXDRIVE XT v dvoustupňovém kuželočelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Díky silně žebrovanému provedení v kombinaci s optimalizovaným axiálním ventilátorem a kryty pro vedení vzduchu je dosaženo velmi vysokých mezních tepelných výkonů. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost komponent.
Z osvědčeného stavebnicového systému řady průmyslových převodovek je převzato mnoho opcí, takže dodací lhůty odpovídají standardní průmyslové převodovce MAXXDRIVE . Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.
Verze produktu
- Robustní valivá ložiska s dlouhou životností
- Efektivní varianta ventilátorového chlazení
- Různé možnosti montáže motoru
- Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná
- Stavebnicově zabudované zpětné západkové brzdy umožňují snadnou přístupnost
- Osvědčený princip jednodílné, blokové skříně
Vlastnosti produktu
- Optimální utěsnění umožňuje dlouhou životnost bez úniku oleje
- Nízké emise hluku díky vysoce přesným kuželovým kolům
- Efektivní ventilátorové chlazení díky optimalizovanému ventilátoru a vedení proudu vzduchu
- Vysoká kapacita krouticího momentu
- Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
- Symetrická konstrukce
- Zrcadlová montáž možná, vede ke snížení náhradních převodů
- Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
- Vysoká spolehlivost
- Dlouhá životnost
- Vysoká přesnost