Lösungen
für die Getreideförderung

Die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie unterstützt NORD DRIVESYSTEMS mit fundiertem Anwendungs-Know-how für Befüllung, Lagerung und Entleerung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Individuelle Lösungen aus dem modularen NORD-Baukasten

Als verlässlicher Partner bedienen wir die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie. Mit individueller Beratung zum NORD-Produktbaukasten stellen wir passgenaue Antriebssysteme zusammen, die leistungsstark und langlebig Ihre Schüttgüter befördern.

Mit weltweitem Service stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen jederzeit im Einsatz bleibt.

NORD-Antriebe für die Kernapplikationen der Getreideindustrie

Becherwerke

Für die vertikale Förderung von größeren Mengen Getreide eignen sich die robusten Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS.

Unsere Flach- und Kegelradgetriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus, während unsere MAXXDRIVE® Industriegetriebe bis 282.00 Nm Drehmoment erhältlich sind.

Schlepp-/Kettenförderer

NORD-Antrieblösungen sind für Schleppförderer zur Beförderung von Getriede in der Horizontalen oder Schrägen gut geeignet.

Die zuverlässigen und robusten Getriebe lassen sich flexibel einsetzen. Eine Kombination mit der Antriebselektronik von NORD bietet hier weitere Möglichkeiten

Schneckenförderer

Antriebslösungen für Schneckenförderer aus dem umfangreichen NORD-Produktbaukasten sind robust und verlässlich.

Das gilt besonders für anspruchsvolle Umgebungen in denen Industriegetriebe und explosionsgeschützte Elektromotoren leistungsstark zusammenarbeiten.

Elektronische Antriebstechnik in der Getreideindustrie

NORD DRIVESYSTEMS bietet Antriebssysteme für Zellenradschleusen mit integrierten, intelligenten Steuerungen, welche die meisten Blockierungen automatisch auflösen. Dank der integrierten Reversierfunktion müssen Anwender keine externe PLC programmieren, um Blockierungen aufzulösen. Der motormontierte NORD-Frequenzumrichter SK 200E besitzt eine eingebaute PLC, die Blockaden erkennt, automatisch die Drehrichtung umkehrt und so die Blockierung auflöst.

NORD DRIVESYSTEMS liefert das komplette Antriebssystem mit Getriebe, Motor und vorprogrammiertem Frequenzumrichter.

Flyer herunterladen

Flexible Umsetzung Ihrer Anforderungen mit NORD

Gemeinsam mit Ihnen finden wir von NORD DRIVESYSTEMS die passende Antriebslösung für Ihre Anforderung in der Getreideförderung. Unsere individuelle Beratung zielt auf die Zusammenstellung einer flexiblen, kostengünstigen Systemlösung ab, die auf dem modularen NORD-Baukasten basiert, schnelle Verfügbarkeit garantiert und zukunftsorientiert erweiterbar bleibt. Mit unseren internationalen Servicepartnern betreuen wir sie jederzeit unmittelbar vor Ort.

Jetzt Kontakt aufnehmen
alt

Verlässliche Antriebstechnik für den Getreideexport

Im Sommer 2019 hat das dänische Unternehmen Frederica Shipping ein neues Getreideterminal für den Export mit einer Lagerkapazität von 40.000 Tonnen im Hafen von Frederica in Betrieb genommen.

Die NORD-Getriebe konnten sich bei der Auswahl sowohl wirtschaftlich als auch technisch durchsetzen.

Referenzbericht herunterladen

Ideal für Heavy Duty-Anwendungen

MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe

Hochbelastbar und langlebig
Unsere MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe eignen sich für alle Heavy Duty-Anwendungen mit kompakter, rechtwinkeliger Anordnung von Motor und Maschinenwelle.

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe

Drehmomentstark und zuverlässig
MAXXDRIVE Stirnradgetriebe von NORD bringen täglich Höchstleistungen in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. Rührwerken, Mischern, Trommeln oder Brechern.

BLOCK Flachgetriebemotor

Kompakt und leistungsstark
Flachgetriebemotoren bieten, kombiniert mit dezentralen Frequenzumrichtern, vielfältige Systemlösungen mit höchster Effizienz und Wirtschaftlichkeit in allen Anlagen.

Themen in der Getreideförderung

ATEX

Ex-geschützte Antriebslösungen
Die EU sorgt schon seit vielen Jahrzenten unter dem Schlagwort ATEX mit ihren technischen Standards für sicheren Betrieb von Maschinen. Mit Ex-Vorgaben zu mechanischen Geräten im Rahmen der Richtlinie 94/9/EG fungierte die EU als Vorreiter.

Elektronische Antriebstechnik

Frequenzumrichter und Motorstarter
Frequenzumrichter und Motorstarter von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!

Condition Monitoring

Laufende Zustandsüberwachung
Beim Condition Monitoring werden Antriebs- und Zustandsdaten erfasst, um Maschinen und Anlagen im Sinne der Betriebssicherheit und Effizienz proaktiv zu warten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Fyler und Broschüren zum Thema

Antriebslösungen für die Getreideindustrie

A6045
NORD ist Hersteller anwendungsspezifischer individueller Antriebslösungen und von Standardgetriebemotoren, die auf die besonderen Herausforderungen der Getreideindustrie abgestimmt sind.

Antriebslösungen für Zellenradschleusen

AS0006
Hohe Verfügbarkeit für Dosierung und Austragung: NORD bietet Antriebssysteme für Zellenradschleusen mit integrierten, intelligenten Steuerungen, welche die meisten Blockierungen automatisch auflösen.

Dezentrale Antriebstechnik für den Explosionsschutz ATEX

G2122
NORD liefert seit Jahrzehnten Antriebe für den Einsatz in potentiell explosiven Umgebungen. Seit 2003 gehören auch speziell ausgeführte Getriebe, welche den Ex-Richtlinien und Normen der EU entsprechen (ATEX), zum Lieferumfang.

Antriebslösungen für Becherwerks-Anwendungen

AS0010
Becherwerke transportieren große Mengen Schüttgut vertikal. Die Behälter sind an einem Endlos-Transportband angebracht, das kontinuierlich um die Umlenktrommel fährt, wo sie beladen werden.

Antriebslösungen für Schneckenförderer

AS0011
Schneckenförderer sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die Förderung und Dosierung von Schüttgut wie Getreide, auch bei hohen Massenströmen unter extremen Bedingungen.

Antriebslösungen für Schlepp-/Kettenförderer

AS0012
NORD DRIVESYSTEMS bietet robuste Antriebslösungen für alle Arten von Schleppförderern, die optimal für das Fördern von Getreide in der Horizontale oder in der Schräge geeignet sind.

Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

NORD Newsletter - Abonnieren und profitieren

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie erfahren, was die Branche bewegt, profitieren von unserem Praxis-Know-how und können einen Blick hinter die Kulissen von NORD DRIVESYSTEMS werfen.

Jetzt Newsletter abonnieren