Effiziente Antriebstechnik
für Paketverteilzentren

Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS gewährleisten eine schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Paketbeförderung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Mit NORD immer in Bewegung bleiben

Seit fast 40 Jahren entwickeln und fertigen wir neben Getriebemotoren auch zukunftssichere Antriebselektronik für Intra- und Lagerlogistik. Um Waren schnell und vor allem richtig zum Kunden zu bringen, braucht es ein flexibles, innovatives Anlagendesign.

Als einer der globalen Branchenführer wissen wir, worauf es noch ankommt – große Paketverteilzentren brauchen intelligente Lösungen, die zuverlässig im Dauerbetrieb agieren und optional ihre Leistung steigern können. Dazu gehört eine lückenlose Dokumentationskette für hohe Gesamtanlageneffizienz und kurze Wartungswege.

Senken Sie Ihre Gesamtkosten - Total Cost of Ownershop (TCO)

Energieeffiziente Antriebstechnik

NORD Permanent-Synchronmotor-Technik bietet auch in Teillast eine große Energieperformance.

IE5+ Synchronmotoren gibt es gekühlt mit verrippter Oberfläche, ungekühlt mit glatter Oberfläche und im DuoDrive Getriebemotor integriert.

Variantenreduzierung

Wir bieten Produkte und Lösungen, um die erforderlichen Antriebs-Varianten in einer Anlage signifikant zu reduzieren.

Besonders unser neuer, patentierter Getriebemotor DuoDrive bringt Energieeffizienz und Variantenreduzierung in Einklang.

Digitalisierung

Condition Monitoring ermöglicht Predictive Maintenance und ist essenziell zur TCO-Optimierung.

Eine zustandsorientierte Instandhaltung sorgt für Planbarkeit der Maschinen- oder Anlagenstillstände und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Angetrieben von NORD – Lösungen passend zu Ihrer Dynamik

Entdecken Sie NORD DRIVESYSTEMS als Ihren kompetenten Partner für Anlagensysteme in Paketverteilzentren. Gemeinsam finden wir die passenden Antriebseinheiten für Ihre Anforderungen und kümmern uns um Themen wie TCO, Energieeffizienz und Digitalisierung. Wir unterstützen Sie mit kompetentem Service langfristig und weltweit.

Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Paketsortieranlage in Australien

    Die BCS-Gruppe wählte die neue NORD Serie von Kegelradgetriebemotoren mit dezentralen Umrichtern für die australische Frachtsortieranlage. Mit einer bedeutenden Anzahl an Motoren und Umrichtern werden stündlich 35.000 Pakete sortiert und befördert.

    Referenzbericht lesen
  • Tausend Antriebssysteme bewegen viele tausend Pakete

    Für die schnelle und zuverlässige Beförderung von etwa 170.000 Pakete täglich durch den 13.000 m² großen Komplex von Chronopost sorgen an den zahlreichen Bändern dezentrale, integrierte Antriebseinheiten von NORD Drivesystems.

    Referenzbericht lesen

NORD's innovative Produktpalette für Paketverteilzentren

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Hocheffizienter IE5+ Motor mit einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse.

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

Performance und Design
Die neuen 2-stufigen NORDBLOC.1-Kegelradgetriebe eignen sich dank der Wash down-Ausführung besonders für Anwendungen in der Förderindustrie sowie in der Lebensmittelindustrie.

IE5+ Synchronmotor

Effizient. Hygienisch. Kompakt
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie.

NORDAC ON und ON+

Starker Fokus, optimale Funktion
Der dezentrale Frequenzumrichter bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik. Integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine kompakte Bauweise machen ihn zur wirtschaftlichen Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.

NORDAC LINK

Schnelle Installation, einfache Wartung
Der NORDAC LINK Frequenzumrichter ist die komfortable NORD-Antriebslösung für die flexible dezentrale Installation. Je nach Anforderung lässt sich der NORDAC LINK frei konfigurieren und somit an eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen anpassen.

LogiDrive Konzept

Energieeffizient, Standardisiert, Servicefreundlich
Die LogiDrive-Lösung von NORD DRIVESYSTEMS verringert den Planungs- und Inbetriebnahmeaufwand. NORD-Umrichter für Intralogistik- und Flughafenanwendungen können Synchron- als auch Asynchronmotoren steuern.

Weltweiter Partner - verlässlicher Service

Total Cost of Ownership

Gesamtkostenreduzierung
Unser Ziel für unsere Kunden ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfasst alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb, möglichen Wartungen und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen.

Condition Monitoring

Laufende Zustandsüberwachung
Beim Condition Monitoring werden Antriebs- und Zustandsdaten erfasst, um Maschinen und Anlagen im Sinne der Betriebssicherheit und Effizienz proaktiv zu warten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Produktsuche mit myNORD

Ihre Vorteile einer Registrierung
Erhalten Sie schnell die wichtigsten Informationen rund um Ihre Produkte und Services. Generieren Sie Angebote mit Einkaufspreisen selbst. Verfolgen Sie Auftrags-* und Sendungsstatus* und arbeiten gemeinsam mit Kollegen* an Projekten.

Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

NORD Newsletter - Abonnieren und profitieren

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie erfahren, was die Branche bewegt, profitieren von unserem Praxis-Know-how und können einen Blick hinter die Kulissen von NORD DRIVESYSTEMS werfen.

Jetzt Newsletter abonnieren