- Vielseitig
- Langlebig
- Modular
MAXXDRIVE® Industriegetriebe
Sehr hohe Abtriebsdrehmomente, ein geräuscharmer Lauf und eine lange Lebensdauer: Das sind die herausragenden Eigenschaften der Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS im einteiligen Blockgehäuse.
Unsere MAXXDRIVE® Industriegetriebe bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 bis 282.000 Nm und eignen sich damit perfekt für den Einsatz in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. in Rührwerken, Bandantrieben, Mischern, Mühlen und Hubwerken.
Durch die Nutzung des bewährten Blockgehäuse-Konzepts weisen unsere MAXXDRIVE® Industriegetriebe eine hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig verringertem Leckagerisiko auf.
Den harten Einsatzbedingungen am Förderband sind die Kegelstirnradgetriebe deshalb problemlos gewachsen.
Mehr erfahren
Sie interessieren sich für unser MAXXDRIVE® Portfolio? Unsere Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und beraten Sie entsprechend Ihrer Anforderungen.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Die MAXXDRIVE® Industriegetriebe werden als Stirnradgetriebe oder Kegelstirnradgetriebe angeboten. Sie sind in dem von uns entwickelten einteiligen Blockgehäuse verbaut und können deshalb große Wälzlager aufnehmen, die eine lange Lebensdauer garantieren. Übrigens: NORD ist der Industriegetriebe-Hersteller mit den weltweit größten Industriegetrieben im BLOCK-Gehäuse.
Erfahren Sie mehr über das gesamte MAXXDRIVE® Portfolio und seine Vorteile für Ihre Anwendungen.
Video ansehen
Das neue MAXXDRIVE® XD von NORD vereint bewährte MAXXDRIVE®-Komponenten mit einem geometrisch optimierten, einteiligen Gehäuse, das speziell für große Lasten ausgelegt wurde. Der vergrößerte Achsabstand ersetzt den Einsatz überdimensionierter Getriebe und reduziert so das Gewicht eingesetzter Antriebe um 60 %. Darüber hinaus verfügt die neueste Ergänzung unserer Industriegetriebe über einen Inspektionsdeckel, durch den die Begutachtung der internen Komponenten einfach und unkompliziert möglich ist.
Mit der Entwicklung der neuen Reihe MAXXDRIVE® XD rundet NORD seine bewährte Palette der MAXXDRIVE®-Industriegetriebe speziell für Hubwerksanwendungen ab.
Jetzt mehr erfahren
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.
Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie erfahren, was die Branche bewegt, profitieren von unserem Praxis-Know-how und können einen Blick hinter die Kulissen von NORD DRIVESYSTEMS werfen.
Jetzt Newsletter abonnieren