Das neue MAXXDRIVE® XD

  • Robust
  • Zuverlässig
  • Aus einer Hand

Jetzt Kontakt aufnehmen

Jetzt auch passend für Ihre Hubwerksanwendung

Sehr hohe Abtriebsdrehmomente, Präzision und eine lange Lebensdauer: Das sind die herausragenden Eigenschaften der Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS. Mit der Entwicklung der neuen Reihe MAXXDRIVE® XD rundet NORD seine bewährte Palette der MAXXDRIVE®-Industriegetriebe speziell für Hubwerksanwendungen ab.

Hubantriebe für Krananwendungen können durch den vergrößerten Achsabstand der MAXXDRIVE XD nun noch wirtschaftlicher und passgenauer dimensioniert werden. Der Bauraum wird hierbei optimal genutzt, sodass sich das Antriebsgewicht um bis zu 60 % senken lässt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Robust

Das neue MAXXDRIVE® XD von NORD vereint bewährte MAXXDRIVE-Komponenten mit einem geometrisch optimierten, einteiligen Gehäuse, das speziell für große Lasten ausgelegt wurde.

Die neueste Ergänzung unserer Industriegetriebe verfügt über einen Inspektionsdeckel, durch den die Begutachtung der internen Komponenten einfach und unkompliziert möglich ist.

Zuverlässig

Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, sodass Sie keine Ausfälle im Betrieb haben.

Die MAXXDRIVE® XD-Getriebe fügen sich lückenlos in das bekannte NORD-Portfolio und das Baukastensystem ein.

Aus einer Hand

NORD-Speziallösungen für Krananlagen haben sich weltweit bewährt und können mit dem neuen MAXXDRIVE® XD jetzt aus einer Hand auch für Hubwerke angeboten werden.

Für alle Krananlagen liefern wir Ihnen individuell abgestimmte Lösungen - und das mit weltweit schnellen Lieferzeiten.

Große Lasten, präzise positioniert

Die Aufgabe von Kranen, Lasten sicher aufzunehmen, präzise zu positionieren und sanft abzusetzen, erfordert spezielle Antriebe mit integrierter Bremse und Frequenzumrichtertechnik, die den Sanftanlauf und das generatorische Bremsen über definierte, einstellbare Rampen sicherstellen.

Ruhiges Verfahren, auch bei überlagerten Fahrten von Kran und Katze, gleichmäßiger Lauf sowie Synchronlauf bei Fahrantrieben und hohe Positioniergenauigkeit sind für den kontinuierlichen und sicheren Transportablauf Voraussetzung.

Flyer herunterladen

Angetrieben von Ihren Anforderungen

Haben Sie Fragen zum neuen MAXXDRIVE® XD oder wollen unseren Produktflyer nach Hause geliefert bekommen? Unsere Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Maßgeschneiderte Industriegetriebe für Ihre Nutzung

MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe

Hochbelastbar und langlebig
Unsere MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe sind ideal geeignet für alle Heavy Duty-Anwendungen bei denen eine kompakte, rechtwinkelige Anordnung von Motor und Maschinenwelle üblich sind.

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe

Drehmomentstark und zuverlässig
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe von NORD bringen täglich Höchstleistungen in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. Rührwerken, Mischern, Trommeln oder Brechern.

MAXXDRIVE® XT

Präzise gefertigt und optimiert
Das MAXXDRIVE® XT Industriegetriebe in der zweistufigen Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.

Elektronische Antriebstechnik

Frequenzumrichter und Schaltschränke
Frequenzumrichter und Motorstarter mit sehr hoher Leistung von bis zu 160 kW von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!

Optimal im Einsatz

High-Solid-Lacke

Weniger Lösemittel und mehr Wirtschaftlichkeit
Wir verwenden High-Solid-Lacke der neuesten Generation und senken dadurch die Emission von Lösemitteln deutlich unter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte.

Condition Monitoring

Condition Monitoring für Predictive Maintenance
Beim Condition Monitoring werden periodisch beziehungsweise kontinuierlich Antriebs- und Zustandsdaten erfasst. Das Ziel ist dabei, die Maschinen und Anlagen im Sinne der Betriebssicherheit und Effizienz proaktiv zu warten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Total Cost of Ownership

Gesamtkostenreduzierung
Unser Ziel für unsere Kunden ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfasst alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb, möglichen Wartungen und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen.

Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

NORD Newsletter - Abonnieren und profitieren

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie erfahren, was die Branche bewegt, profitieren von unserem Praxis-Know-how und können einen Blick hinter die Kulissen von NORD DRIVESYSTEMS werfen.

Jetzt Newsletter abonnieren