Effizienz steigern mit IE5+ Motoren

Der Einsatz von NORD IE5+ Synchronmotoren ermöglicht es, die Effizienz einer Anlage zu steigern und die Anzahl der Antriebsvarianten im Gesamtsystem zu reduzieren. Dadurch lassen sich ein schnellerer ROI (Return on Investment) und reduzierte TCO (Total Cost of Ownership) erzielen.

Lesen Sie in unserem Whitepaper, wie Sie die Effizienz Ihrer Anlagen steigern und Ihre Total Cost of Ownership senken.

Zu unserem Whitepaper

Ihre Vorteile auf einen Blick

Effizient

IE5+ Synchronmotoren Produktausführungen Zahnradhintergrund

Überdurchschnittliche Betriebseffizienz mit Motorwirkungsgraden bis zu 95%, die die Wirkungsgradklasse IE5 noch toppt.

Ermöglicht Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich.

Optimale Energieverbrauchsperformance auch im Teillast- und Teildrehzahlbereichen.

Kompatibel

IE5+ NORDAC ON Produktmontage, gerippt Warehouse Campaign 2022

Ideal aufeinander abgestimmte Systemlösung im NORD Baukasten mit Umrichter, Getriebe und Motor.

Flexibler Motoranbau per Direktanbau, NEMA oder IEC.

Universell einsetzbar, besonders geeignet für die Anwendungen Post&Parcel, Airport und Warehouse.

Global

Weltkarte, Map, NORD Locations

IE5+ Motoren sind rund um den Globus zugelassen und einsatzfähig.

NORD ist weltweit nah am Kunden. Wir bieten Vertrieb, Montage- und Kundenservice in mehr als 80 Ländern. Das bedeutet, kurze Lieferzeiten und schnellen Service vor Ort.

Eigene Fertigungsstätten sorgen für die Stabilität der Lieferketten.

So reduzieren Sie Ihre Kosten

IE5+ Motoren helfen, die Energieeffizienz zu steigern und damit die Energiekosten zu senken. Sie liefern ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich und ermöglichen damit, die Anzahl der Antriebsvarianten in einer Anlage zu reduzieren. Das strafft die Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse, minimiert die Verwaltungskosten und reduziert insgesamt die Total Cost of Ownership.

Lesen Sie mehr zum Thema „Total Cost of Ownership (TCO) – Optimierungspotentiale“ in unserem Whitepaper

IE5+ Motoren sind optimiert für folgende Anwendungen

Paketverteilzentren

Referenz BCS Group_Antriebslösungen für die Intralogistik Frachtsortieranlage

Um den Anforderungen in der Paketlogistik gerecht zu werden, bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebstechnik für Paketverteilzentren mit höchster Zuverlässigkeit.

  • Fördertechnik
  • Paketverteilanlagen
  • Paketsortieranlagen

Flughafentechnik

NORD Motoren an einem Flughafen-Koffer-Band

Mit dem starken Anwendungswissen von NORD DRIVESYSTEMS werden die Antriebslösungen gezielt auf Ihre Anforderungen in der Flughafenindustrie ausgelegt.

  • Gepäcksortierung
  • Gepäckförderbänder
  • Gepäckverteilanlagen

Lagerlogistik

NORD DRIVESYSTEMS bietet Ihnen optimale Antriebslösungen für die Lagerlogistik, die maßgeschneidert sind für jeden Anwendungsfall.

  • Ketten- und Rollenförderer
  • Gurt- und Palettenförderer
  • Behälterförderer
  • Hängebahnen

Sie haben Fragen? Wir die Antworten.

Der IE5+ ist ein besonders energieeffizienter Permanentmagnet-Synchronmotor. Lieferbar ist er in zwei Varianten: einer belüfteten Ausführung mit einer besonders großen Überlastfähigkeit und Robustheit für Intralogistikanwendungen und einer glatten Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Er wird in zwei Baugrößen geliefert: Baugröße 71 für den Leistungsbereich von 0,35 bis 2,2 kW, Baugröße 90 für den Leistungsbereich von 1,1 bis 4 kW.

Der Motor überzeugt mit höchster Energieeffizienz bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Er übertrifft sogar noch die höchste definierte Wirkungsgradklasse IE5. Durch seinen relativ konstanten Wirkungsgrad in verschiedenen Last-Situationen kann er in einer Gesamtanlage verschieden dimensionierte Antriebe ersetzen und so eine Variantenreduzierung ermöglichen. Das reduziert die Verwaltungsaufwände rund um die Antriebe.

Der IE5+ ist kompatibel mit dem NORD Baukasten und kann an alle NORD Getriebe angebaut werden. Er erlaubt verschiedene Befestigungen – NEMA C-face-Flanschbefestigung, IEC B14- und IEC B5-Flanschbefestigung – und kann optional mit einem integrierter Drehgeber oder einer mechanischen Bremse ausgerüstet werden.

Ja, das ist technologie-immanent. Mit dem passenden NORD Frequenzumrichter lässt sich die Abtriebsgeschwindigkeit des Motors über einen großen Stellbereich einstellen. In Kombination mit seiner guten Überlastfähigkeit ermöglicht das die Variantenreduzierung.