![](../../../media/images/img-content/campaign/lc_i_24_logistics_warehouse_header_animation_highresolution1920x1152-3.gif)
Vores drevløsninger til jeres lagerlogistik applikationer
Med lav vægt og kompakt installationsplads, med maksimal brugervenlighed og mulighed for nem ledningsføring er de begge imponerende - vores skræddersyede drevløsninger til lagerlogistik applikationer.
Derudover har vi optimeret dem til forskellige krav: Det omkostningsoptimerede LogiDrive Basic, og det højeffektive LogiDrive Advanced.
![](../../../media/images/img-content/campaign/nord_teaser_ie3_warehouse_2420x1052_slider770x462.jpg)
Lavere omkostninger: LogiDrive Basic
En IE3 asynkronmotor plus den decentrale frekvensomformer NORDAC ON kombineret med et gear fra NORD-porteføljen danner tilsammen drevløsningen LogiDrive Basic. Komponenterne passer optimalt sammen og opfylder alle de væsentlige standarder for lagerlogistik applikationer.
- Stort justeringsområde
- Frekvensomformer med integreret multi-protokol Ethernet-grænseflade
- Lavere investeringsomkostninger
![](../../../media/images/img-content/campaign/nord_teaser_ie5_warehouse_2420x1052_slider770x462.jpg)
Høj virkningsgrad: LogiDrive Advanced
LogiDrive Advanced består af en højeffektiv IE5+ synkronmotor, den decentrale frekvensomformer NORDAC ON+, som er specielt designet til optimeret kontroladfærd, og en gearkasse fra NORD-porteføljen. Drevløsningen er perfekt tilpasset lagerlogistikkens krav. Denne drevløsning opnår sit meget høje effektivitetsniveau på et stort hastigheds- og belastningsområde, hvilket muliggør en reduktion af varianter.
- Store CO2-besparelser
- Frekvensomformer med integreret multi-protokol Ethernet-grænseflade
- Maksimal energieffektivitet
Få vores modelberegning
Hvor meget reducerer den højeffektive IE5+ asynkronmotor energiforbruget? Hvor meget vægt og installationsplads sparer det? Det har vi beregnet for dig i detaljer. Få din personlige modelberegning her!
Download modelberegningTilskud på op til 40 % af investeringerne
Det tyske forbundskontor for økonomi og eksportkontrol ( BAFA , Tyskland) yder tilskud til investeringer i energieffektive drev både ved oprettelsen af nye anlæg og ved opgraderingen af eksisterende systemer. Der dækkes op til 40 % af investeringsomkostningerne.
Vi støtter dig i at gøre brug af denne finansiering! Vores energieksperter analyserer din nuværende situation på stedet og anbefaler et støtteberettiget drevsystem. Hvis du ønsker det, kan vi også formidle kontakt til en energikonsulent, som vil ledsage dig gennem hele ansøgningsprocessen.
Kontakt vores brancheeksperter