Nyheder –
Til global anvendelse: NORD UNIVERSAL motor
Den nye motor, NORD UNIVERSAL, er certificeret i henhold til alle gængse standarder og kan bruges over hele verden. NORD UNIVERSAL motor muliggør en systematisk reduktion af landespecifikke varianter og giver afgørende omkostningsfordele, især ved internationale projekter.
Bargteheide, 2020-07-13
Den nye, energieffektive motor, NORD UNIVERSAL, fås med en effekt fra 0,12 til 45 kW Den kan anvendes på de vigtigste globale markeder i Europa, USA, Canada, Kina, Indien, Rusland og Ukraine uden begrænsninger. Denne betydelige reduktion af varianter er mulig gennem certificering af UNIVERSAL-motoren i henhold til CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI m.fl.
Især ved maskiner og systemer produceret til verdensmarkedet og til internationale projekter giver reduktionen af landespecifikke varianter betydelige omkostningsbesparelser. Færre motorvarianter og varenumre der skal behandles og styres, gør valg af drev lettere, og indkøb mindre besværlige. Samtidig resulterer færre forkerte ordrer eller forkerte installationer i lavere omkostninger, forårsaget af fejl. Dokumentationen reduceres også takket være standardisering og reduktion af varianter. Den enklere vedligeholdelse og idriftsættelse, der følger med standardisering, modulopbygning og tilslutningsvenlighed af NORDs drevteknologi, reducerer også indsatsen.
Den nye NORD UNIVERSAL-motor er en asynkron motor med effektivitetsklasse IE3. Som standard er den udstyret med en thermoføler og fås i fire varianter i IEC-størrelser fra 63 til 225: fodmonteret motor (B3), flangemotor (B5 eller B14), NEMA C-flange, NEMA-fodmonteret motor. Som ekstra udstyr kan bl.a. leveres motorstikforbindelse, enkelt- eller dobbeltbeskyttelsesskærme, mekanisk bremse, ekstern blæser og beskyttelsesklasse IP66.