Frekvensomformer til styreskab

Perfekt til alle behov
Indkøber

Styreskabsinvertere fra NORD har et effektområde på op til 160 kW, og takket være deres mange funktioner kan de perfekt tilpasses til alle kundens behov.

Verdensomspændende repræsentation og stor produktionsdybde

Alle kvalitetsbestemmende komponenter i vores styreskabsinvertere fremstilles på vores egen fabrik i Tyskland ved hjælp af avancerede maskiner og højt kvalificerede medarbejdere. Dette sikrer høj driftssikkerhed og enestående levetid og giver os mulighed for at reagere hurtigt og fleksibelt på individuelle ønsker og krav. Det store salgs- og servicenet bestående af datterselskaber og salgspartnere i 98 lange sikrer optimal tilgængelighed med korte leveringstider og kundeorienteret service.

Kompromisløs kvalitet - hurtigt leveret

Med vores omfattende knowhow og mange års erfaring inden for udvikling og produktion af frekvensomformere imødekommer vi de strengeste kvalitetskrav - ikke alene i produktionen, men også i hele værdikæden. Fremtidsorienterede produktionsmetoder, moderne produktionsanlæg, kvalificerede medarbejdere og en konsekvent kvalitetsstyring sikrer på en bæredygtig måde NORD-frekvensomformernes ydeevne og holdbarhed. Vores globale salgs- og servicenetværk garanterer hurtig tilgængelighed såvel som omgående og prompte levering.

Din pålidelige partner - i hele verden

Vores frekvensomformeres lange levetid er resultatet af vores kompromisløse kvalitetsbevidsthed, den store produktionsdybde og vores konsekvente kundeorientering. Optimerede geometrier, nøjagtigt skræddersyet til de respektive krav, sikrer fremragende lastkapacitet, støjsvag drift og lav vedligeholdelse. Vores omfattende, internationale salgs- og servicenetværk garanterer korte leveringstider, kompetent rådgivning og hurtig service på stedet i hele verden. Uanset om det er online eller offline: Vi er en pålidelig partner 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Højeste standarder giver maksimal levetid

Vores frekvensomformere bruges i over 100 forskellige sektorer i hele verden, ofte i forbindelse med store tekniske krav. Derfor er de højeste kvalitetsstandarder en selvfølge for os - ikke kun i produktionen, men også i hele værdikæden. Materialer af høj kvalitet, et strengt kvalitetsstyringssystem og høje globale produktionsstandarder sikrer vores frekvensomformeres lange levetid og lave vedligeholdelsesbehov. Vi forlader os på de nyeste produktionssystemer og produktionsteknologier som KAIZEN, 5S, visuel styring, shop floor-styring og kvalitetscirkler.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Kompakt drev, slidfri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Overfladebehandling (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde: 0,37-7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Hurtig installation, slidfri start

  • Effektområde: 0,06-3,0 kW
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen