Frekvensomformer til styreskab

Funktionel til enhver opgave
Automations tekniker

Styreskabsinvertere fra NORD har et effektområde på op til 160 kW, og takket være deres mange funktioner kan de perfekt tilpasses til alle kundens behov.

Den rigtige grænseflade uanset opgave

Med omfattende udstyr til drift, parametrisering, kommunikation og med indkodere og grænseflader til feltbusser/industrielt Ethernet kan du integrere vores frekvensomformere i forskellige styringsarkitekturer og bruge dem til forskellige automatiseringsopgaver. Afhængig af frekvensomformerens version er grænsefladerne allerede integreret eller tilgængelige via tilkøbsmoduler.

Funktionel sikkerhed - allerede integreret

Funktionel sikkerhed er et andet aspekt af vores drevsystemer. Vi forsyner alle frekvensomformere med integreret STO (Safe Torque Off) og SS1 (Safe Stop 1). Vi leverer driftssikker kommunikation og sikre bevægelsesfunktioner i henhold til IEC 61800-5 med NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulet. Integration af sikkerhedsfunktioner i drevenheden giver mange fordele i sammenligning med en drevløsning med separat sikkerhedsteknik, f.eks. en høj grad af skalerbarhed, maskinens globale adgang til sikkerhedsdata samt minimalt behov for plads, eksterne sikkerhedskomponenter og ledninger.

Skræddersyede løsninger ved hjælp af konfigurerbart udstyr

Vores frekvensomformere tilbyder maksimal fleksibilitet i udstyr og funktion og kan bruges næsten overalt. De kan tilpasses individuelt til alle ønskelige formål og kan let integreres i styreskabe og større systemer. Takket være deres modulopbygning kan omformerne let udvides og tilbyder forskellige scenarier til brug i automatiseringsnetværk inden for Industri 4.0. Uanset anvendelse, branche eller driftsbetingelser: Vi implementerer intelligente, fleksible og effektive drevkoncepter. Vores mål: Den bedste tekniske og mest økonomiske løsning til dine behov.

Intelligente funktioner til dine behov

Uanset om det er en central løsning i styreskabet eller decentrale versioner til brug i marken: Vores frekvensomformere tilbyder en række funktioner. De er udstyret med en intern PLC til styring af motorrelaterede bevægelser og logikken, har en høj præcisionsregulering, kommunikerer via alle almindelige bussystemer og kan let integreres i alle former for systemer. Basisudstyret består af den integrerede positioneringsstyring POSICON, en energibesparende funktion til delbelastningsområdet, en motorbremsestyring (vigtig for brug inden for løfteudstyr) samt forskellige sikkerhedsfunktioner og en enkel parameterstruktur. Alle vores invertere overholder naturligvis de internationale standarder og direktiver.

Vi opfylder de strengeste krav til kvalitet og effektivitet

Frekvensomformere fra NORD er kendetegnet ved maksimal driftssikkerhed, fremragende levetid, lav vedligeholdelse såvel som størst mulig energieffektivitet. Materialer af høj kvalitet, et strengt kvalitetsstyringssystem og stor produktionsdybde sikrer vores frekvensomformeres fremragende effektområder og enestående ydelse. Da vi fremstiller alle komponenter selv, har vi fuld kontrol over hele produktionsprocessen, alle egenskaber og kvaliteten af hver enkelt komponent. Alle dele af systemet er fuldt tilpasset og kan kombineres på mange forskellige måder.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Kompakt drev, slidfri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Overfladebehandling (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde: 0,37-7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Hurtig installation, slidfri start

  • Effektområde: 0,06-3,0 kW
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen