NORDBLOC.1® tandhjulsgearmotor

Den innovative performer

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Udgangsmoment: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Byggestørrelse: 13

Tandhjulsgearet NORDBLOC.1® er med sin glatte overflade en innovativ drevløsning til alle applikationer, hvor renlighed står i centrum. Disse innovative, patenterede gear har ingen sammenføjninger eller montageåbninger. Dette øger produktstabiliteten samtidig med, at der skabes en glattere overflade, hvor hverken væsker eller faste stoffer sætter sig fast på gearene.

  • Gear med massiv aksel
  • Fod- og flangemodel
  • Koaksialgear

  • høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Støbejernshus stor robusthed
  • innovativt design
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • støjsvag drift
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling
  • applikationsspecifikke versioner
  • Høje drejningsmomenter

G1012 - NORDBLOC 50 Hz, metrisk - VE 10


G1012 - NORDBLOC 50 Hz, metrisk - VE 10
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1000 - Gear og gearmotorer


B1000 - Gear og gearmotorer
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning


B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1000 - Gear og gearmotorer


B1000 - Gear og gearmotorer
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning


B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0011 - Kundecase TORRESOL


CS0011 - Kundecase TORRESOL
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

I8160 - Imagebrochure - VE 25


I8160 - Imagebrochure - VE 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S2500 - Nordbloc.1 Tandhjulsgear - VE 25


S2500 - Nordbloc.1 Tandhjulsgear - VE 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S4200 - Der Antrieb, Pålidelig Fleksibel International - Enhed 25


S4200 - Der Antrieb, Pålidelig Fleksibel International - Enhed 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI60-0003 - Heavy-Duty motorer til brug i stålindustrien


TI60-0003 - Heavy-Duty motorer til brug i stålindustrien
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1011 - Reservedelsliste – Nordbloc Tandhjulsgear


PL1011 - Reservedelsliste – Nordbloc Tandhjulsgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.


C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret