NORDBLOC.1®-hammasvaihde

Innovatiivista suorituskykyä

  • Teho: 0.16 HP - 50 HP
  • Momentti: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Koot: 13

Sileäpintainen NORDBLOC.1-hammasvaihde on innovatiivinen käyttöratkaisu kaikkialle, missä puhtaus on puoli ruokaa. Patentoiduissa vaihteissa ei ole lainkaan asennusaukkoja. Tämä parantaa vakautta ja pinnan sileyttä, eikä pintaan pääse kertymään nestettä tai kiinteää ainesta.

  • Tappiakselivaihteet
  • Jalka- tai laippakiinnitys
  • Koaksiaaliset vaihteet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Alumiinirungon ansiosta kevyt
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Innovatiivinen muotoilu
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Laaja nopeusalue
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot
  • Suuret vääntömomentit

G1012 - NORDBLOC.1-hammasvaihdemoottorit 50Hz, metrinen järjestelmä


G1012 - NORDBLOC.1-hammasvaihdemoottorit 50Hz, metrinen järjestelmä
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit


B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit


B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit


B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit


B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6030 - Lentokentät - kuljetinratkaisut


A6030 - Lentokentät - kuljetinratkaisut
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6032 - Teatteritekniikka


A6032 - Teatteritekniikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6034 - Terästeollisuus


A6034 - Terästeollisuus
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0011 - Referenssi aurinkoenergia - TORRESOL


CS0011 - Referenssi aurinkoenergia - TORRESOL
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0031 - Teatteritekniikka


CS0031 - Teatteritekniikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide


I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S4200 - Käyttö, varma joustava kansainvälinen - VE 25


S4200 - Käyttö, varma joustava kansainvälinen - VE 25
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0003 - Heavy Duty -moottorit rullaradoille


TI60-0003 - Heavy Duty -moottorit rullaradoille
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1011 - Varaosaluettelo - NORDBLOC.1-hammasvaihteet


PL1011 - Varaosaluettelo - NORDBLOC.1-hammasvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset