NORDBLOC.1®-kartiovaihteet

Virtaviivaista suorituskykyä

  • Teho: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Momentti: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Koot: 6

NORDin hyötysuhteeltaan optimoidut kaksiportaiset kartiovaihteet ovat rakenteeltaan innovatiivisia. Niiden runko on valmistettu kestävästä alumiiniseoksesta. Uudet kaksiportaiset NORDBLOC.1-kartiovaihteet sopivat pesunkestävän runkonsa ansiosta erityisesti kuljetinsovelluksiin ja elintarviketeollisuuden käyttöön.

  • Tappi- tai holkkiakseli (kiilaura, Gripmaxx, kutisteholkki)
  • Vakiomalli: SK 92.1: Jalka- tai B14-laippakiinnitys, optiona B5-laippa ja momenttituki SK 93.1: B14-laippakiinnitys, optiona B5-laippa ja jalkakiinnitys
  • Kulmavaihteet

  • Alumiinirungon ansiosta kevyt
  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Innovatiivinen muotoilu nopeuttaa puhdistamista ja alentaa painoa
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Laaja nopeusalue
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-portaiset kartiovaihteet - 50 Hz


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-portaiset kartiovaihteet - 50 Hz
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit


B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit


B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit


B1000 - Vaihteet ja vaihdemoottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3


G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6030 - Lentokentät - kuljetinratkaisut


A6030 - Lentokentät - kuljetinratkaisut
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6034 - Terästeollisuus


A6034 - Terästeollisuus
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6045 - Viljan käsittely


A6045 - Viljan käsittely
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0002_SMIL - Referenssi mineraalikuljettimet - SMIL


CS0002_SMIL - Referenssi mineraalikuljettimet - SMIL
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0004 - referenssi chronopost


CS0004 - referenssi chronopost
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0006 - referenssi satamalogistiikka - wuhan iron and steel


CS0006 - referenssi satamalogistiikka - wuhan iron and steel
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0008_H+E - Referenssi suuret hihnakuljettimet - H+E logistik


CS0008_H+E - Referenssi suuret hihnakuljettimet - H+E logistik
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0011 - Referenssi aurinkoenergia - TORRESOL


CS0011 - Referenssi aurinkoenergia - TORRESOL
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group


CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide


I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta


Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1014 - Varaosaluettelo - 2-portaiset kartiovaihteet


PL1014 - Varaosaluettelo - 2-portaiset kartiovaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset