UNICASE-kierukkavaihteet
Hiljaista tehoa
Koot: | 6 |
---|
UUTTA: Kaksiportainen SK 02040 -kierukkavaihteemme on syntynyt uudelleen. Erikoiskestävästä alumiinista valmistettu uusi SK 02040.1 korvaa aiemman tuotteen. Painevalettu alumiinikotelo on maksimaalisen luja ja jäykkä, mutta kevyt. SK 02040.1:n tehoalue on 0,12–1,10 kW ja maksimimomentti 100 Nm. Laajan välityssuhdealueen (5,37:1 – 330:1) ansiosta vaihde mukautuu optimaalisesti erilaisiin käyttötarpeisiin. Moottorin voi asentaa suoraan ilman kytkintä tai IEC-/NEMA-normimoottorisovitteen avulla.
- Holkki- tai tappiakseli
- Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
- Kulmavaihteet
- Tasainen ja hiljainen käynti
- Hyvä ylikuormitettavuus
- Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
- Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot