MAXXDRIVE® XD :
De nouvelles tailles désormais disponibles

Vous pouvez maintenant configurer notre réducteur industriel MAXXDRIVE® XD avec des entraxes allant jusqu'à 1 281 mm. Cela signifie encore plus de flexibilité pour la conception de vos systèmes de levage.

Notre fiche d'information vous en dit plus sur le potentiel de nos systèmes d'entraînement.

Téléchargez la fiche d'information

Toujours la solution adaptée à votre application de levage – partout dans le monde

NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement dimensionnés avec précision pour différents types de grues et gammes de charges – directement sur site, dans plus de 80 pays. Nous permettons la mise en place de solutions personnalisées avec une puissance, un poids, une taille et une durée de vie optimisés pour votre application.

Nos réducteurs industriels MAXXDRIVE® couvrent une large gamme de couples allant jusqu'à 282 000 Nm.

Nous avons élargi notre gamme spécialement pour la conception des équipements de levage et proposons désormais le MAXXDRIVE® XD dans de nouvelles tailles.

Vos avantages avec le MAXXDRIVE® XD

Dimensionnement précis

MAXXDRIVE® XD peut désormais être configuré avec des entraxes allant jusqu'à 1 281 mm. Associé à tous les autres modules d'entraînement de la gamme NORD, vous obtenez toujours des systèmes parfaitement dimensionnés pour le déplacement et le levage des grues, d'une seule source.

Réduction du poids

Le MAXXDRIVE® XD optimise l'espace d'installation, ce qui réduit considérablement le poids de l'entraînement. Il est disponible en versions à trois ou quatre étages de réduction – avec des dimensions de carter identiques. Cela signifie moins de variantes et plus de flexibilité pour la conception de vos systèmes de levage.

Fiabilité ultime

Le carter du MAXXDRIVE® XD est basé sur le principe UNICASE de NORD. Il a été spécialement optimisé pour supporter de lourdes charges. Son design robuste permet un fonctionnement fiable même dans des environnements exigeants.

L'illustration montre un MAXXDRIVE® XD taille 11

Chez NORD DRIVESYSTEMS, notre objectif est de collaborer étroitement avec nos clients afin de trouver le système d'entraînement optimal pour leurs applications dans le domaines des grues. Avec notre vaste portefeuille de produits, nous proposons un large choix de composants d'entraînement, y compris notre dernière innovation, le MAXXDRIVE® XD. Cette série spéciale permet un dimensionnement plus économique et plus précis pour les applications de levage. Grâce à un dialogue intensif et une planification conjointe, nous nous assurons que nos solutions d'entraînement sont parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des clients afin d’optimiser les performances, l'efficacité et la fiabilité de leurs installations.

Le surdimensionnement n'est plus nécessaire

Grâce à la diversité de notre portefeuille, nous pouvons fournir des composants d'entraînement précisément adaptés à votre application. Le surdimensionnement de l'entraînement n'est donc plus nécessaire. Avec les nouvelles tailles du MAXXDRIVE® XD, nous avons encore élargi vos possibilités.

Téléchargez la fiche d'information pour en savoir plus sur le potentiel de nos solutions d'entraînement pour votre application de levage.

Téléchargez la fiche d'information
alt

Des ponts roulants fiables avec les réducteurs industriels NORD

Le spécialiste polonais des systèmes de levage PROTEA mise sur les solutions d'entraînement de NORD. Ses ponts roulants sont équipés du MAXXDRIVE®. L'équipement de levage utilise le robuste MAXXDRIVE® XD avec un moteur de 18,5 kW. Les entraînements du chariot et du pont reposent sur des réducteurs industriels MAXXDRIVE®, avec des puissances respectives de 0,55 et 11 kW.

PROTEA apprécie la longue durée de vie et les faibles besoins en maintenance des unités d'entraînement NORD.

Le carter monobloc UNICASE garantit une grande durabilité et des coûts de maintenance réduits. Les doubles joints assurent un fonctionnement fluide, sans fuite. Nous avons choisi les composants NORD car l'entreprise est un partenaire fiable avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années. Les produits livrés sont de la plus haute qualité et reconnus dans le monde entier.

Demandez conseil aux experts NORD