Simplification de votre installation grâce aux systèmes d'entraînement décentralisés de NORD

Les systèmes servo surdimensionnés sont couramment utilisés dans les machines d'emballages de fin de ligne, qui nécessitent des unités de commande centralisées en armoire électrique de commande. NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement plug-and-play fiables, économiques et légèrs qui peuvent être contrôlés de manière décentralisée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de l'emballage en matière de précision et de dynamique.

Pour en savoir plus, consultez notre webinaire

Systèmes d'entraînement NORD pour machines d'emballage de fin de ligne

La technologie d'entraînement centralisée dans le conditionnement de fin de ligne implique une complexité et des coûts élevés. En revanche, les solutions d'entraînement décentralisées permettent non seulement de gagner de la place dans l'armoire de commande et de réduire les efforts de câblage, mais elles soulagent également l'automate programmable principal.

Nos systèmes d'entraînement décentralisés offrent un avantage considérable dans le conditionnement de fin de ligne. ils permettent non seulement de réaliser des économies de coûts importantes, mais aussi d'améliorer la flexibilité et l'évolutivité des installations. Grâce à la réduction de la complexité et des efforts de câblage, nous établissons de nouvelles normes.

Entraînements simples de bandes transporteuses en fonctionnement intermittent

Installation et oubli : les variateurs de fréquence décentralisés associés à des moteurs asynchrones IE3 robustes et résistants aux surcharges et à des réducteurs à vis sans fin de NORD constituent la solution optimale pour des solutions d'entraînement compactes et nécessitant peu d'entretien.

  • NORDAC ON SK300P
  • Moteur asynchrone IE3
  • Réducteur à vis sans fin SI / SMI

Des entraînements de bandes transporteuses puissants en fonctionnement continu

Pour la mise en œuvre de mouvements constants et à hautes performances sans retour de position, NORD propose de nouveaux variateurs de fréquence décentralisés avec des moteurs asynchrones robustes IE3 ou des moteurs synchrones à aimant permanent IE5+ à haut rendement et des réducteurs à couple conique hélicoïdal optimisés en termes de performances.

  • NORDAC ON SK300P
  • Moteur asynchrone IE3
  • Moteur synchrone à aimant permanent IE5+ (PMSM)
  • Réducteur UNICASE / NORDBLOC.1®

Applications de positionnement de haute précision

Le variateur de fréquence le plus flexible de NORD est prédestiné au positionnement de haute précision grâce à la commande de positionnement intégrée. En combinaison avec des moteurs asynchrones IE3 robustes ou des moteurs synchrones à aimant permanent IE5+ efficaces et des réducteurs à arbres parallèles optimisés en termes de performances, il en résulte des solutions d'entraînement compactes et faciles à installer, également pour les applications haut de gamme.

  • NORDAC FLEX SK200E
  • Moteur asynchrone IE3
  • Moteur synchrone à aimant permanent IE5+ (PMSM)
  • Réducteur UNICASE

Pour en savoir plus, consultez notre webinaire

Les entraînements avec servomoteurs à commande centralisée sont couramment utilisés dans les machines de conditionnement de fin de ligne. Dans les applications avec une grande inertie ou de longues distances de déplacement, cela n'est pas nécessaire. Les systèmes d'entraînement décentralisés offrent de nombreux avantages tels que des coûts d'approvisionnement réduits, une liberté de construction dans la conception des machines, une mise en service plus rapide et des processus de maintenance et de réparation simplifiés. Dans ce webinaire, nous présenterons les avantages des technologies d'entraînement décentralisées par rapport aux servomoteurs à commande centralisée classiques.

Voir le webinaire maintenant

Pour en savoir plus, consultez notre webinaire

Les entraînements avec servomoteurs à commande centralisée sont couramment utilisés dans les machines de conditionnement de fin de ligne. Dans les applications avec une grande inertie ou de longues distances de déplacement, cela n'est pas nécessaire. Les systèmes d'entraînement décentralisés offrent de nombreux avantages tels que des coûts d'approvisionnement réduits, une liberté de construction dans la conception des machines, une mise en service plus rapide et des processus de maintenance et de réparation simplifiés. Dans ce webinaire, nous présenterons les avantages des technologies d'entraînement décentralisées par rapport aux servomoteurs à commande centralisée classiques.

Voir le webinaire maintenant

Des systèmes d'entraînement fiables pour les machines d'emballage de fin de ligne

La technologie asynchrone avec son inertie accrue présente des avantages décisifs dans les systèmes de conditionnement en fin de ligne. Lors du déplacement de charges lourdes, elle assure un meilleur contrôle (du mouvement) que les solutions servo conventionnelles. Les moteurs asynchrones permettent une stabilité maximale du processus, réduisent les vibrations et le risque d'endommagement de la charge ou de la machine d'emballage.

Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc « Systèmes d'entraînement dans le conditionnement en fin de ligne ».

Télécharger le livre blanc

Contactez nos experts du secteur