Chargement par grue :
NORD Niveau supérieur

NORD vous propose une solution d'entraînement complète pour votre application de grue à partir d'une source unique, prête à être installée.

Télécharger le dépliant

C'est typique du NORD

Nous considérons les grues comme un système de transport extrêmement complexe. Les séquences de mouvements se chevauchant partiellement doivent ici être contrôlées de manière efficace et fiable. Nous créons votre solution d'entraînement sur mesure. Nos ingénieurs ont conçu les composants précisément pour votre application et les ont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Pour vous, cela signifie non seulement des réducteurs industriels MAXXDRIVE® puissants, des motoréducteurs efficaces et une électronique d'entraînement évolutive pour les palans, les entraînements de translation et de chariot. Vous bénéficiez également d’une connaissance approfondie du secteur et d’un service disponible dans le monde entier.

Cela signifie pour vous :

  • Systèmes d'entraînement dimensionnés de manière appropriée, basés sur notre gamme de produits modulaires
  • Conception robuste de nos réducteurs avec carter BLOCK rigide en torsion
  • Fonctionnement à faible émission de CO2 grâce à nos moteurs à haut rendement énergétique et à un contrôle optimal de la transmission
  • Conception sûre selon les normes industrielles mondiales de FEM (Europe) à ASME et CMAA (Amérique du Nord) à IS (Inde)

Nos spécialistes des grues : MAXXDRIVE® XD et MAXXDRIVE® XJ

L'expertise industrielle et les connaissances spécifiques des applications de NORD sont intégrées dans notre développement de produits. Notre système de produits modulaire comprend des composants optimisés pour une utilisation dans les applications de grue.

Parfait pour votre application de grue

Vos avantages avec MAXXDRIVE® XD et MAXXDRIVE® XJ :

  • Longue durée de vie. Le boîtier BLOCK est optimisé pour les charges externes.
  • Extensible en option. Grâce à des accessoires tels qu'un embrayage de course et une console de frein, les réducteurs peuvent être adaptés de manière optimale à vos besoins.
  • Utilisation optimale du poids et des dimensions avec un entraxe maximal.
  • Conception de grue optimisée en termes de coûts, grâce à des dimensions d'entraînement précises.

<h3>MAXXDRIVE® XD <br>– idéal pour les palans</h3>

Ces réducteurs industriels ont un entraxe allant jusqu'à 1 281 mm, soit l'un des entraxes standards les plus grands du marché. La construction d'entraînement (construction en U) typique des palans avec tambour à câble et moteur du même côté du réducteur peut donc être facilement mise en œuvre.

<h3>MAXXDRIVE® XJ - idéal pour les chariots</h3>

Ce réducteur industriel est une merveille d'économie d'espace. Il combine un entraxe plus grand avec un arbre de transmission à angle droit. Le résultat est une conception d'entraînement en forme de J qui fait de l'ensemble réducteur-moteur une solution puissante pour les espaces d'installation restreints.

<h3>NORDAC PRO 500P <br>– un appareil polyvalent compact</h3>

Cet onduleur d'armoire de commande peut gérer pratiquement toutes les tâches de mouvement. Avec des fonctionnalités telles qu'une interface multi-encodeur et une interface Ethernet multiprotocole, c'est le communicateur qui contrôle en toute sécurité les composants d'entraînement sur le terrain

Cela n'a pas d'importance...

…que vous recherchiez un partenaire de solutions pour un pont roulant, un portique à conteneurs, une grue flottante ou autre. Nous proposons des solutions d'entraînement sur mesure pour tous les types de systèmes de grues. Vous pouvez lire en détail dans notre fiche technique comment vous pouvez utiliser de manière rentable nos connaissances en matière d'application et notre gamme de produits et quels sont les atouts que notre série MAXXDRIVE® a à vous offrir.

Télécharger le dépliant

Our Solution. Your Success.

C'est la promesse de la marque NORD. Cela représente ce que nous faisons pour vous C'est la promesse de la marque NORD. Cela représente ce que nous faisons pour vous accompagner de manière fiable dans la conception réussie de vos applications :

  • Haut niveau d'expertise industrielle – avec nos experts du secteur et notre savoir-faire spécifique aux applications dans la conception, le calcul et la sélection des entraînements
  • Conseils de projet individuels – du concept initial à la mise en service, en passant par la phase de construction
  • Gamme de produits étendue – à partir de laquelle des systèmes d’entraînement sur mesure peuvent être composés pour répondre aux exigences les plus diverses
  • Service mondial – avec notre réseau couvrant plus de 80 pays.

alt

Ponts roulants fiables avec entraînements NORD

Le fabricant polonais PROTEA fait confiance depuis de nombreuses années aux solutions d'entraînement et aux services de NORD. Pour les ponts roulants, qui sont utilisés, entre autres, pour le transport de balles de paille dans la production de biogaz, l'entreprise utilise des solutions d'entraînement de NORD : MAXXDRIVE® XD avec une puissance moteur de 18,5 kW pour le palan, des motoréducteurs dans un boîtier plat d'une puissance de 0,55 et 11 kW pour la grue et le chariot.

« Nous avons choisi NORD Components car l'entreprise est un partenaire fiable avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Les produits fournis sont de la plus haute qualité et sont reconnus dans le monde entier. »

Nous sommes à la bauma 2025

Du 7 au 13 avril 2025, nous présenterons nos concepts d'entraînement pour le secteur de la construction au salon leader mondial des machines de construction à Munich. Vous êtes dans le Hall A3 au Stand 522. Venez nous rendre visite sur le plus grand marché de concepts innovants liés à la construction. Nous attendons avec impatience des discussions informatives !

Veuillez contacter votre conseiller

Vous recherchez un système d'entraînement performant pour votre application dans le secteur des grues ? Nous vous aidons avec notre expertise technique et notre connaissance du secteur. Nous nous réjouissons de votre demande !