• La puissance pour les agitateurs

    Solutions d'entraînement de NORD

  • La précision pour les machines de découpe

    Solutions d'entraînement de NORD

  • L'efficacité pour le transport de colis

    Solutions d'entraînement de NORD

  • Le dynamisme pour les convoyeurs

    Solutions d'entraînement de NORD

  • La commande performante des brosses pour vaches

    Solutions d'entraînement de NORD

  • La fiabilité pour les équipements techniques des différents métiers du spectacle

    Solutions d'entraînement de NORD

Que souhaitez-vous mettre en mouvement avec nous ?

Des machines pour la découpe sûre et efficace des produits alimentaires, des bandes transporteuses pour l'envoi de colis ou encore des pompes doseuses pour des jus de fruits fraîchement pressés. Partout où une commande intelligente du mouvement est nécessaire, les points forts de NORD représenteront un réel atout pour votre application.

NORD DRIVESYSTEMS développe des solutions de systèmes pour chaque application d'entraînement. Forts d'une compétence reconnue dans les différents secteurs, nous combinons et harmonisons avec précision les composants de notre gamme complète de produits. Nos réducteurs et moteurs correspondent ainsi exactement à vos besoins car nous pouvons adapter de façon optimale tous nos systèmes électroniques d'entraînement !

Découvrez comment NORD se charge de vos applications d'entraînement avec efficacité et en toute fiabilité.

<h3>Bonjour !</h3>
Que faut-il pour que le dentifrice soit plus efficace ?

<h3>Le petit-déjeuner est servi !</h3>
Que faut-il pour obtenir une épaisseur identique pour toutes les tranches de pain ?

<h3>Le facteur est passé !</h3>
Que faut-il pour que votre cadeau arrive à temps pour votre anniversaire ?

<h3>Un rafraîchissement absolu !</h3>
Que faut-il pour que les jus restent frais dans les bouteilles ?

<h3>Un regain d'énergie !</h3>
Que faut-il pour que les vaches soient en bonne santé et produisent le meilleur lait possible ?

<h3>Lever de rideau !</h3>
Que faut-il pour que Roméo apparaisse sur la bonne scène ?

Mélange continu de produits à viscosité élevée

Produits d'hygiène et d'entretien | Agitateurs

Avec les solutions d'entraînement NORD, vous obtenez systématiquement une qualité maximale constante pour les produits, même si les recettes varient. Les variateurs de fréquence NORDAC <i>PRO</i> avec leur plage de puissances atteignant jusqu'à 160 kW commandent les motoréducteurs industriels. La qualité de régulation élevée et une large plage de surcharge permettent de garantir la fiabilité des processus de production.

Toute la puissance requise pour atteindre l'homogénéité visée, et ce, même dans le cas de produits particulièrement visqueux comme par exemple du dentifrice, vient du réducteur industriel MAXXDRIVE® XC. Avec des couples de 242 000 Nm et plus, vitesse et continuité sont assurées. Dotés du carter MONOBLOC rigide, les réducteurs résistent durablement aux efforts radiaux et axiaux considérables agissant sur l'arbre.

Avantages

  • Commande d'entraînement individuelle pour plusieurs agitateurs
  • Profils de mouvement adaptés automatiquement selon la quantité et la recette
  • Couple élevé pour des produits à forte viscosité
  • Construction durable au fonctionnement sûr

Obtenir plus d'informations

Fonctionnalité automate programmable pour du pain coupé avec précision

Produits alimentaires | Machines de découpe

Dans les machines de découpe pour aliments, notre variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC <i>PRO</i> permet de réaliser une commande précise de la pression de contact pour couper par exemple, du pain, de la viande ou du fromage. La fonctionnalité automate intégrée rend cela possible. Les fonctions de commande liées à l'entraînement peuvent ainsi être programmées librement.

En combinaison avec un motoréducteur à vis sans fin UNIVERSAL, la solution atteint une capacité de surcharge élevée. La sécurité fonctionnelle est garantie par une fonction d'arrêt Safe Torque Off ou STO : lorsque le capot de la machine est ouvert, le moteur s'arrête, ainsi que la lame de coupe.

Avantages

  • Capacité d'adaptation optimale
  • Utilisation simple et intuitive pour des processus au fonctionnement irréprochable
  • Résultat de découpe constant

Obtenir plus d'informations

Transport de colis efficace avec des frais d'entretien minimum

Centres de tri de courriers et colis| Transport de colis

Ensemble, nos variateurs de fréquence décentralisés NORDAC <i>LINK</i> et nos motoréducteurs à couples coniques IE5+ sont en mesure de faire fonctionner de façon économique et durable des kilomètres de convoyeurs. Les moteurs à économie d'énergie disposent d'un haut rendement, sur une large plage de vitesses et de couples. Ils offrent également une performance optimale de consommation d'énergie avec des plages de régime à charge partielle et des plages de régime partielles. Ainsi, une nette réduction des variantes peut être obtenue.

Cette solution est en outre exceptionnelle en raison de sa haute facilité de maintenance. Les variateurs de fréquence décentralisés sont montés près du moteur. Les raccords peuvent être réalisés via des connecteurs simples et adaptables.

Avantages

  • Rendements élevés atteignant jusqu'à 95 % en utilisant des moteurs à haut rendement de la classe d'efficacité énergétique (IE5)
  • Maintenance simplifiée grâce à des commutateurs de maintenance et possibilité de commande locale pour le mode de réglage
  • Facilité d'installation et maintenance réduite

Obtenir plus d'informations

Commande de bande dynamique pour un remplissage rapide

Produits alimentaires | Convoyeurs

Les exigences élevées en termes de régulation précise de la vitesse sont parfaitement satisfaites avec les variateurs de fréquence NORD. Ceci garantit un processus de production équilibré de façon optimale.

NORDAC <i>PRO</i> peut être intégré via Ethernet. Une maintenance à distance de l'installation est alors possible. Via des outils en ligne, la présence éventuelle d'erreurs sur les composants est vérifiée et les données enregistrées du variateur de fréquence sont évaluées. NORD assure ainsi un niveau élevé de sécurité lors du fonctionnement de l'installation.

Avantages

  • Commande d'entraînement précise pour toutes les tâches de transport
  • Haut niveau de fiabilité en raison de la maintenance à distance via Ethernet
  • Variateurs de fréquence économisant de l'espace et ainsi des coûts lors de la conception de l'armoire électrique

Obtenir plus d'informations

Brossage automatique en cas de contact

Agriculture | Brosses pour vaches

Une brosse "guidée" par une vache nécessite un entraînement intelligent. Cette fonction est assurée par le variateur de fréquence NORDAC <i>BASE</i>, permettant de programmer des fonctionnalités automates intégrées et spécifiques à l'application. Lorsqu'une vache touche la brosse, celle-ci commence à tourner automatiquement. Si une résistance importante apparaît (par exemple, si la queue se coince), la brosse s'arrête et tourne dans le sens opposé. La direction de la rotation change également à chaque démarrage, ainsi qu'à des intervalles de cinq minutes. De cette façon, les éléments de brossage sont soumis à une usure régulière.

Le motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC.1 silencieux et NORDAC BASE décentralisé sont montés sur la brosse de manière à éviter qu'ils ne tournent avec la brosse. Des ruptures de câbles sont ainsi exclues.

Avantages

  • Fonctionnalité automate intégrée et programmable
  • Fonction d'économie d'énergie pour plage de régime à charge partielle
  • Fonctionnement peu bruyant

Obtenir plus d'informations

Des décors parfaitement positionnés pour le grand spectacle

Industrie du spectacle | Contrôle des décors

Avec la puissance de leurs fonctions pour le positionnement et la sécurité, les solutions d'entraînement de NORD garantissent des spectacles de théâtre exempts de problèmes. Notre module POSICON, présent ici dans le variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC <i>PRO</i>, assure une commande de position précise pour le déplacement des décors. Les variateurs de fréquence NORD avec l'interface CANopen intégrée en série, la gestion du freinage intégrée, le filtre réseau, ainsi que l'ensemble des interfaces E/S offrent les équipements optimaux pour répondre aux exigences élevées des entraînements destinés aux théâtres.

Le variateur de fréquence prend en charge la fonction "Arrêt sécurisé". Le système correspond aux exigences de sécurité selon SIL 3.

Avantages

  • Commande avec le module de positionnement intégré
  • Régulation vectorielle du courant sans capteur
  • Équipement complet d'interfaces et de fonctions

Obtenir plus d'informations

Our Solution. Your Success.

C'est la promesse que la marque NORD vous fait. Elle reflète notre engagement à vous soutenir pour réussir la conception de vos applications :

  • Compétence approfondie dans les différents secteurs – avec nos experts et notre savoir-faire spécifique aux applications pour la conception, le calcul et le choix des systèmes d'entraînements
  • Conseils individuels sur les projets – depuis la première phase de conception, jusqu'à la mise en service, en passant par la phase de construction
  • Gamme complète de produits – la base à partir de laquelle les systèmes d'entraînement sont créés, en répondant aux exigences les plus diverses
  • Service présent dans le monde entier – avec notre réseau mondial qui comprend plus de 80 pays

Contactez nos experts de solutions !