Le nouveau MAXXDRIVE® XD

  • Robuste
  • Fiable
  • D’un seul fournisseur

Contactez-nous !

Désormais également adapté à vos applications de levage

Des couples très élevés, une grande précision et une longue durée de vie : telles sont les caractéristiques exceptionnelles des réducteurs industriels de NORD DRIVESYSTEMS. Avec le développement de la nouvelle série MAXXDRIVE® XD, NORD complète sa gamme éprouvée de réducteurs industriels MAXXDRIVE® spécialement conçus pour les applications de levage.

Les entraînements de grues peuvent être dimensionnés de manière encore plus économique et plus précise grâce à la plus grande distance entre les arbres du MAXXDRIVE XD. L'espace d'installation est ainsi utilisé de manière optimale, ce qui permet de réduire le poids de l'entraînement jusqu'à 60 pour cent.

Vos avantages:

Robuste

Le nouveau MAXXDRIVE® XD de NORD associe les composants MAXXDRIVE éprouvés à un carter monobloc géométriquement optimisé, spécialement conçu pour les charges lourdes.

Le nouveau venu dans notre gamme de réducteurs industriels est équipé d'une vanne d'inspection, qui permet d'inspecter facilement les composants internes.

Fiable

A Tous les composants de nos systèmes sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantissent un fonctionnement sans problème, ce qui permet d'éviter les défaillances.

Les réducteurs MAXXDRIVE® XD s'intègrent parfaitement dans la gamme bien connue de NORD et dans le système modulaire de NORD.

D’un seul fournisseur

Les solutions spéciales de NORD pour les installations de grues ont fait leurs preuves dans le monde entier et, avec le nouveau MAXXDRIVE® XD, elles peuvent désormais être proposées par un seul et même fournisseur pour les installations de levage.

Nous proposons des solutions sur mesure pour tous les types de grues, avec des délais de livraison rapides dans le monde entier.

Charges lourdes, positionnées avec précision

Les grues doivent soulever des charges en toute sécurité, les positionner avec précision et les déposer avec soin. Pour ce faire, il faut des entraînements spéciaux dotés d'un frein intégré et d'un variateur de fréquence, qui commandent le démarrage progressif et le freinage par récupération par le biais d'étapes définies et réglables.

Un fonctionnement souple, même en cas de mouvements simultanés de la grue et du chariot, des entraînements fonctionnant de manière régulière et synchrone, ainsi qu'un positionnement précis sont des conditions importantes pour un fonctionnement continu et sûr.

Entraînés par vos souhaits et vos exigences

Avez-vous des questions sur le nouveau MAXXDRIVE® XD ou souhaitez-vous recevoir un dépliant sur le produit ? N'hésitez pas à nous contacter - nos spécialistes sont à votre disposition à tout moment.

Des réducteurs industriels sur mesure pour vos applications

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE®

Robustes et durables
Nos motoréducteurs à couple conique MAXXDRIVE® conviennent parfaitement à toutes les applications lourdes pour lesquelles une disposition compacte à angle droit du moteur et de l'arbre de la machine est habituelle.

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE®

Couples élevés et fiabilité
Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD MAXXDRIVE® offrent au quotidien des performances élevées dans les applications lourdes de types agitateurs, mélangeurs, tambours ou concasseurs.

MAXXDRIVE® XT

Fabriqué avec précision et optimisé
Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à couple conique deux trains du réducteur industriel MAXXDRIVE XT est disponible dans toutes les tailles. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants.

Technologie d'entraînement électronique

Variateurs de fréquence et variateurs en armoire
Les variateurs de fréquence et les démarreurs d'une puissance très élevée (jusqu'à 160 kW) de NORD DRIVESYSTEMS sont proposés comme solutions centralisées pour une installation en armoire de commande ou comme versions décentralisées pour une utilisation sur le terrain. A vous de décider ce qui est préférable pour votre application !

Utilisation optimale

Peintures très solides

Moins de solvants et davantage d’efficacité
Nous utilisons la toute dernière génération de peintures très solides qui réduit les émissions de solvants à un niveau largement inférieur aux limites légales requises.

Surveillance d’état

Surveillance d’état pour la maintenance prédictive
Dans le cadre de la surveillance d’état, des données sur les entraînements et leur état sont enregistrées de façon régulière ou continue, ce qui permet d'optimiser de manière proactive la sécurité opérationnelle et l'efficacité des machines et des usines, de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter l'efficacité globale de l'installation.

Coût Total de Possession

Réduction du CTP
Pour nos clients, notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts en lien avec l’exploitation et le recyclage d’un système d’entraînement.

Veuillez contacter votre interlocuteur NORD

Veuillez tenir compte de notre déclaration de confidentialité.

Abonnez-vous et profitez des avantages de la Newsletter de NORD !

Abonnez-vous à notre newsletter afin de rester informé des dernières nouvelles. Vous saurez comment le secteur évolue, profiterez de notre savoir-faire issu de la pratique et pourrez découvrir les coulisses de NORD DRIVESYSTEMS.

Abonnez-vous à la Newsletter !