Amélioration du rendement avec les moteurs IE5+

Les moteurs synchrones NORD IE5+ contribuent à nettement augmenter le rendement des process. Cette amélioration du rendement et une réduction du nombres de variantes dans le système complet permettent un retour rapide sur investissement (ROI) et une réduction du coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO). Vous trouverez plus d'informations sur le coût total de possession dans le livre blanc "Total Cost of Ownership (TCO) – Potentiels d'optimisation".

Télécharger maintenant le livre blanc

Les avantages en résumé

Efficacité

Efficacité énergétique supérieure à la moyenne avec des rendements de moteurs jusqu'à 95%, ce qui dépasse même la classe de rendement IE5.

Réduction du nombre de variantes possible par un couple constant sur une large plage de vitesses.

Performance optimale de consommation d'énergie même pour les plages de régime à charge et vitesses partielles.

Compatibilité

Solution système idéalement harmonisée dans le concept modulaire NORD avec le variateur, le réducteur et le moteur.

Nombreuses possibilités de montage : montage direct, NEMA ou IEC.

Application universelle, particulièrement appropriée pour les applications de tri de courriers, de distribution de colis, aéroportuaires et intralogistiques.

Dans le monde entier

Les moteurs IE5+ sont approuvés et utilisables partout dans le monde.

Dans le monde entier, NORD est proche de ses clients. Nous offrons la distribution, des services de montage et de service après-vente dans plus de 80 pays. Cela implique des délais de livraison courts et un service rapide sur site.

Nos propres usines de production permettent d'obtenir des chaînes d'approvisionnement stables.

Réduisez votre coût total de possession (TCO)

Les moteurs IE5+ fournissent un couple constant sur une large plage de vitesses et permettent ainsi de réduire le nombre de variantes de systèmes d'entraînement dans une installation. Grace à ceci, les process de production, de logistique, d'entreposage et de maintenance sont rationalisés. De plus, les frais de gestion sont minimisés et le coût total de possession (TCO) est réduit.

Vous trouverez plus d'informations sur le coût total de possession dans notre livre blanc "Total Cost of Ownership (TCO) – Potentiels d'optimisation".

Les moteurs IE5+ sont optimisés pour les applications suivantes

Centres de distribution de colis

Afin de répondre aux exigences du transport de colis, NORD DRIVESYSTEMS propose une technique d'entraînement pour les centres de distribution de colis, avec la plus haute fiabilité.

  • Manutention
  • Dispositifs de distribution de colis
  • Dispositifs de tri de colis


Technique aéroportuaire

Avec les connaissances approfondies de NORD DRIVESYSTEMS sur les applications, les systèmes d'entraînement sont conçus de façon ciblée pour répondre aux exigences de l'industrie aéroportuaire.

  • Tri de bagages
  • Manutention de bagages
  • Dispositifs de distribution de bagages


Intralogistique

NORD DRIVESYSTEMS vous offre des systèmes d'entraînement optimales pour l'intralogistique. ils sont adaptés sur mesure à chaque cas d'application.

  • Transporteurs à rouleaux et à chaîne
  • Dispositifs de transport à courroie et manutention des palettes
  • Convoyeurs de bacs
  • Convoyeurs aériens


Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Le moteur IE5+ est un moteur synchrone à aimant permanent à haut rendement. Il peut être livré dans deux variantes : une version ventilée avec une capacité de surcharge et une résistance particulièrement élevées pour les applications intralogistiques et une version lisse pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Il est livré dans deux tailles : taille 71 pour la plage de puissances de 0,35 à 2,2 kW, taille 90 pour la plage de puissances de 1,1 à 4 kW.

Le moteur se distingue par son rendement énergétique maximal et sa construction compacte. Il dépasse même la classe de rendement IE5 maximale définie. Par son rendement relativement constant dans différentes conditions de charge, il peut remplacer des entraînements de différentes dimensions dans l'ensemble d'une installation et permet ainsi une réduction des variantes. Ceci diminue les charges administratives liées aux entraînements.

Le moteur IE5+ est compatible avec le système modulaire NORD et peut être monté sur tous les réducteurs NORD. Il permet d'effectuer différentes fixations – fixation à bride NEMA C-face, fixation à bride B14 IEC et B5 IEC – et peut être équipé en option d'un codeur intégré ou d'un frein mécanique.

Oui, celui-ci fait partie intégrante de la technologie. Avec le variateur de fréquence NORD adapté, la vitesse de sortie du moteur peut être réglée sur une large plage de vitesse. En combinaison avec sa très bonne résistance aux surcharges, cela permet la réduction des variantes.