Other Markets
Reference reports of our customer from other markets
The products of NORD DRIVESYSTEMS provide individual solutions for every market, be it the operation of solar power stations or the most diversified lifting gear.
En étroite coopération avec NORD, Blackmer a pu considérablement améliorer une de ses lignes de produits. À tel point qu'il est prévu d'étendre le concept NORD à toutes les pompes Blackmer.
L'entreprise danoise Celi Invest fabrique des brosses à vache électriques. Les technologies d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS contribuent à leur fiabilité.
Technologie solaire innovante, dhp technology (Suisse)
La première toiture pliante solaire au monde de dhp technology a été installée sur la station d'épuration ARA Chur. Grâce à la robuste technologie des téléphériques et aux réducteurs à vis sans fin de NORD, elle peut se replier pour se protéger en cas de conditions météorologiques défavorables.
La jeune société DTS2 développe et installe des systèmes d'automatisation pour les théâtres. Au aan het Spui à La Haye, NORD DRIVESYSTEMS et DTS2 ont mis au point un système garantissant une totale flexibilité de mouvement.
Production de dentifrice, EKATO (Allemagne)
Pour la production en série de dentifrice, le fabricant de technologies de mélange EKATO s'appuie sur les entraînements polyvalents de NORD.
Équipement de levage, ElectroMech (Inde)
Dans le cadre de la construction d'un nouveau système étendu de traitement des eaux usées, des entraînements NORD actionnent les portiques des puits d'accès avec un abaissement et un levage parfaitement synchronisés
Góndolas in Design propose des services sur mesure et des systèmes de nettoyage pour les architectures difficiles. Ceux-ci sont entraînés par des motoréducteurs et des variateurs de fréquence NORD.
Entraînement de calandre, Legg (Halstead, KS)
Sûrs et nécessitant peu d'entretien, les réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE entraînent sans problème les énormes calandres de Legg Manufacturing.
Pompes doseuses, LEWA (Pologne)
La société LEWA qui fabrique des pompes et des systèmes de dosage a choisi les moteurs IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS pour ses applications dans le domaine de la haute précision. Les moteurs IE5+ combinent une grande plage de régulation avec un rendement énergétique remarquable.
Centrale électrique, Linthal (Suisse)
Dans le cadre d'un projet de construction complexe dans les Alpes suisses, soumis à des conditions environnementales extrêmes, des convoyeurs à bande sont entraînés par des réducteurs industriels NORD fonctionnant en continu.
Traitement des eaux usées, ONAS (Tunisie)
L'environnement extrême des réseaux de distribution et des usines de traitement des eaux usées en Tunisie nécessite les technologies d'entraînement performantes et fiables de NORD.
Monte-matériaux, STROS (République tchèque)
Des entraînements NORD fiables garantissent la sécurité des monte-matériaux STROS lors de déplacements jusqu'à 300 mètres de hauteur dans toutes les conditions météorologiques, avec un démarrage et un freinage en douceur.
Palettiseur, Symach (Pays-Ba
Associés dans le cadre d'une technologie d'entraînement décentralisée exclusive, les motoréducteurs et variateurs de fréquence NORD offrent des performances dynamiques, qui répondent parfaitement au besoin de précision des palettiseurs SYMACH.
Centrale solaire, Torresol (Espagne)
Pour un alignement optimal avec l'absorbeur de la centrale Gemasolar, les miroirs sont chacun positionnés avec précision par deux motoréducteurs NORD.
.Entraînements scéniques, théâtre de Duisbourg (Allemagne)
Pour les décors du théâtre de Duisbourg, une technologie d'entraînement fiable a été installée, qui garantit le bon déroulement de productions fascinantes en toute sécurité.