Nouveautés –
NORD fournit des solutions d'entraînement fiables et de haute qualité à une usine moderne d'aliments pour poulets
Harrison Poultry a choisi NORD DRIVESYSTEMS comme principal fournisseur de motoréducteurs pour son usine ultramoderne de 52 millions de dollars d'aliments pour poulets à Crawfordville, en Géorgie.

Waunakee, WI, 2022-10-04
Harrison Poultry et NORD travaillent ensemble depuis 20 ans. Au cours de cette période, NORD, en collaboration avec son partenaire Campell Sales & Service, a fourni la technologie d'entraînement pour plusieurs usines.
« C'est Will Campbell qui m'a recommandé d'installer un réducteur NORD dans notre ancienne fabrique d'aliments pour animaux à Winder, en Géorgie », explique David Sailors, directeur commercial de Harrison. « C'était il y a 20 ans et ces réducteurs fonctionnent toujours. Nous avons acheté de nombreux autres réducteurs au fil des ans, avec le même résultat. »
Les entraînements NORD contrôlent environ 95 pour cent des convoyeurs, élévateurs, mélangeurs et vis sans fin des usines de Harrison. Cela implique l'utilisation de motoréducteurs à couple conique, de motoréducteurs à arbres parallèles et de réducteurs industriels MAXXDRIVE. Ces entraînements sont construits de manière extrêmement solide, dans un souci de puissance, de fiabilité et de sécurité pour les employés de l'usine.
« Nous avons deux moulins qui traitent chacun 170 tonnes de maïs par heure. Notre mélangeur a une capacité de 240 tonnes par heure », explique Nick Strange, chef de projet chez Harrison. « L'usine de Crawfordville dispose d'une puissance moteur installée d'environ 5 000 kW et 95 pour cent des moteurs sont couplés à un réducteur NORD. Les entraînements de NORD sont très économes en énergie. C'est plus important aujourd'hui que jamais. Nous sommes très heureux de notre décision. »