Bien-être animal

Les technologies d'entraînement intelligentes de NORD à l'oeuvre dans une étable

La société danoise Celi Invest est spécialisée dans la production de brosses à vache électriques. Depuis qu'elle a adopté les technologies d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS, ses brosses ne rencontrent plus aucun problème. Intelligents et robustes, les entraînements garantissent un fonctionnement fiable, sûr et efficace. Les résultats sont éloquents : les vaches sont heureuses et les éleveurs satisfaits.

  • alt
  • Outre le soin de la peau, le massage assuré par les brosses contribue au bien-être des vaches, ce qui a un effet positif sur la production de lait.

  • Les réducteurs à engrenages coniques NORDBLOC.1 garantissent un fonctionnement fiable, silencieux et sûr

  • Solidité, souplesse et fiabilité : avec le variateur de fréquence NORDAC BASE, NORD DRIVESYSTEMS propose une variante économique pour les applications d'entraînement simples

  • NORDCON APP et NORDAC ACCESS BT : la solution mobile de mise en service et de maintenance pour tous les entraînements NORD

  • Celi Invest utilise la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT pour le paramétrage des entraînements. Grâce à la fonction d'aide et à l'accès rapide aux paramètres, la mise en service peut s'effectuer rapidement via une connexion sans fil.

Le client

Pour nettoyer leur peau, les vaches aiment se frotter contre les arbres ou sur le sol. Outre la propreté, cette activité stimule la circulation sanguine dans la peau ainsi que le métabolisme, et améliore la santé et le bien-être des animaux. Dans l'étable, les brosses à vache prennent le relais des arbres. « Les brosses constituent une véritable révolution en matière de soins aux vaches », affirme Carsten Papuga, directeur général de Celi Invest ApS, un fabricant danois de brosses à vache. « Il a été scientifiquement prouvé que les vaches en bonne santé produisent plus de lait. Outre le soin de la peau, le massage assuré par nos brosses contribue au bien-être des vaches, ce qui a un effet positif sur la production de lait. »

Un heureux hasard

Chez Celi Invest, la production de brosses à vache a démarré de manière fortuite. Au départ, l'entreprise était surtout connue pour les systèmes mobiles de lavage de bus et de camions qu'elle fabrique depuis plus de 30 ans. « Il y a quelques années, un de nos clients – une entreprise qui transporte des porcs et du bétail – nous a expliqué qu'une nouvelle loi imposait aux éleveurs danois d'installer une brosse pour 50 vaches dans une étable, et nous a conseillé de nous lancer dans la fabrication de ces équipements », se souvient M. Papuga. « Cela nous a d'abord fait sourire, mais face à l'insistance de notre client, nous avons commencé à étudier l'idée. » S'en sont suivis de nombreux échanges avec des éleveurs, aboutissant à la conclusion suivante : l'importance de la solidité et de la fiabilité. « Les vaches sont des animaux très puissants. En outre, les brosses sont utilisées pendant 15 à 18 heures par jour. Compte tenu de ces contraintes, les brosses doivent bénéficier d'une construction extrêmement solide », explique M. Papuga.

En septembre 2015, Celi Invest lance sa première brosse à vache. Celle-ci n'emploie pas d'entraînements NORD, ce qui s'avérera être une erreur. « Nous avons eu plusieurs problèmes d'axes cassés », indique M. Papuga. « Pour cette raison, nous avons rapidement opté pour NORD. Nous connaissions déjà la qualité de leurs entraînements, que nous utilisions depuis des années dans nos brosses de bus et de camions. Cependant, lorsque nous nous sommes lancés dans la fabrication de brosses à vache, NORD ne répondait pas à nos critères de contrôle et de prix. » Les ingénieurs du fabricant allemand se sont donc efforcés de trouver une solution et depuis le début de l'année 2017, les brosses à vache Celi Invest utilisent uniquement des technologies d'entraînement NORD. « Jusqu'à présent, nous avons déployé plus de 400 réducteurs NORD. Depuis que nous les utilisons, nous n'avons eu aucune réclamation, et tous les entraînements fonctionnent parfaitement. Nos clients et nous-mêmes sommes très satisfaits », se félicite M. Papuga. « Leur service client est également excellent. NORD prend soin de nous. »

La problématique

Des technologies d'entraînement fiables, signées NORD

Faisant partie des principaux fournisseurs internationaux du secteur, NORD DRIVESYSTEMS propose à plus de cent branches de l'industrie des systèmes d'entraînement parfaitement adaptés, composés de réducteurs, de moteurs et de variateurs de fréquence. Pour les brosses à vache danoises, le spécialiste des entraînements a mis au point une solution ultraperformante, composée d'un réducteur à engrenages coniques et à deux trains NORDBLOC.1 et d'un variateur de fréquence NORDAC BASE. Le moteur, le contrôleur et le réducteur forment une unité fixée à la brosse, qui conserve sa rigidité et ne bouge pas avec la rotation de celle-ci. « Avec les produits de nos concurrents, le moteur et les réducteurs bougeaient avec la brosse. Les défauts et l'usure étaient donc inévitables », explique M. Papuga, qui ajoute : « Nos brosses à vache sont les seules sur le marché à disposer d'un système d'entraînement aussi solide. Celui-ci empêche toute rupture de câble ». Le joint universel entre le moteur et la brosse et les paliers en inox de 40 mm devant le moteur garantissent également une durabilité maximale. Ces deux éléments absorbent les couples et réduisent la charge sur le moteur.

En outre, les variateurs NORD consomment peu et bénéficient d'un design compact, d'une grande fiabilité et d'une durée de vie étendue. Le design innovant des réducteurs à engrenages coniques NORDBLOC.1 garantit un fonctionnement silencieux et sûr. Par ailleurs, ceux-ci sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière d'hygiène grâce à leur conception permettant de les laver. Les réducteurs de cette gamme sont dépourvus de joint de séparation et de capuchon. Le produit bénéficie ainsi d'une stabilité accrue et d'une surface plus lisse, empêchant toute accumulation de liquide ou de solide. Le revêtement Certonal protège les composants électroniques contre la condensation.

Sécurité et efficacité accrues grâce aux fonctions intelligentes

Les brosses à vache sont pilotées par un variateur de fréquence NORDAC BASE. Compact, robuste et particulièrement économique, il est spécialement conçu pour les applications simples. Grâce à l'intégration d'un automate, les fonctions de l'entraînement spécifiques à l'application peuvent être programmées et paramétrées efficacement, de la même manière que les autres fonctions du NORDAC BASE - SK 180E. La brosse commence à tourner dès qu'une vache se frotte contre elle. En cas de résistance excessive, par exemple si la queue d'une vache se coince, la brosse s'arrête, puis tourne dans l'autre sens. En outre, le sens de rotation change à chaque départ et toutes les cinq minutes afin de garantir une usure régulière des différents éléments. « Ce fonctionnement intelligent est très important pour nous. Nous apprécions également la possibilité d'apporter des modifications mineures au programme », détaille Carsten Papuga. « Par exemple, nous pouvons réduire le couple en cas d'utilisation d'une même brosse par des petites vaches, dont la queue est plus courte. » La fonction d'économie d'énergie en cas d'utilisation à charge partielle est un autre avantage : la puissance du moteur s'adapte automatiquement aux changements de charge en fonction des besoins réels. Cela garantit un fonctionnement efficace sur le plan énergétique. L'utilisation d'entraînements à engrenages y contribue également. Ceux-ci peuvent atteindre une efficacité de 98 % et consomment donc au minimum 50 % d'énergie en moins que les brosses à vache comparables. La plupart des fabricants utilisent des moteurs monophasés avec des réducteurs à vis sans fin, dont le rendement peut tomber à 60 % dans le pire des cas. De plus, leur durée de vie est inférieure à celle des réducteurs à engrenages coniques utilisés par Celi Invest.

La solution pour l'application

Une mise en service facile

Celi Invest utilise la nouvelle clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT et l'application NORDCON APP pour paramétrer les entraînements des brosses à vache. Permettant d'établir une connexion sans fil temporaire, cette solution mobile offre à l'utilisateur des possibilités inédites en matière de commande et d'optimisation des entraînements NORD. Grâce à la fonction d'aide et à l'accès rapide aux paramètres, la mise en service peut s'effectuer très rapidement. L'application offre d'autres avantages pratiques, notamment une fonction de sauvegarde et de récupération qui facilite la gestion des paramètres des variateurs, et une fonction d'oscilloscope configurable individuellement pour l'analyse des entraînements. Les tutoriels vidéo et la possibilité de contacter directement le support NORD facilitent également la tâche des utilisateurs. La clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT permet d'établir une liaison entre le système d'entraînement et l'application. De cette façon, l'utilisateur a directement accès aux données de l'entraînement et conserve une maîtrise totale. La clé Bluetooth peut également être utilisée sans l'application pour transférer des paramètres entre différents variateurs.

Satisfaction totale

Sjoerd Ydema fait partie des clients de Celi Invest ApS. Sur son exploitation de 600 hectares consacrée à la culture d'herbe, de maïs et de céréales, il a installé au total douze brosses pour ses 450 vaches. « Nous utilisons les brosses de Celi Invest depuis environ deux ans et demi et nous en sommes très satisfaits. Leurs entraînements fonctionnent bien, et pour l'instant nous n'avons rencontré aucun problème. Nous avons aussi possédé plusieurs brosses d'un autre fabricant, mais nous les avons quasiment toutes remplacées par des brosses Celi Invest équipées d'entraînements NORD. Pour nous, ce sont les meilleures », affirme Sjoerd Ydema. Pour Celi Invest ApS, la question des entraînements ne se pose plus non plus. « Avec NORD, nous disposons d'un produit extrêmement fiable. La qualité de leurs réducteurs demeure inégalée. »

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissance: -
  • Approbations et certifications mondiales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

F3018 - NORDAC BASE SK 180E


F3018 - NORDAC BASE SK 180E
  • Télécharger Français
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :