• Keverőművekben erős

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

  • Vágó-/szeletelőgépekben precíz

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

  • Csomaglogisztikában hatékony

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

  • Szállítástechnikában dinamikus

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

  • Tehénkefék vezérlése

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

  • Színpadtechnikában megbízható

    Hajtásmegoldások a NORD-tól

És Ön mit szeretne mozgásba hozni velünk?

Vágó-/szeletelőgépek élelmiszerek biztonságos és hatékony aprításához, szállítószalagok csomagokhoz, adagolószivattyúk palackozott levekhez. Ott, ahol intelligens mozgásvezérlésről van szó, a NORD erősségei jelentik az Ön előnyeit.

A NORD DRIVESYSTEMS rendszermegoldásokat fejleszt mindennemű hajtási feladathoz. Az átfogó moduláris termékkínálatunkból alapos iparági szakismerettel pontosan egymásra hangoljuk a komponenseket. Ennek során az egymással optimálisan szinkronba hozható hajtáselektronikánk gondoskodik arról, hogy hajtóműveink és motorjaink pontosan azt tegyék, amire az Ön alkalmazásának szüksége van!

Ismerje meg, hogy a NORD hogyan oldja meg hatékonyan és megbízhatóan az igényelt hajtásfeladatokat.

<h3>Jó reggelt kívánok!</h3>
Mi kell ahhoz, hogy a fogkrém tényleg hatásosan megtisztítsa a fogait?

<h3>Kész a reggeli!</h3>
Mi kell ahhoz, hogy a reggelizőasztalra kerülő kenyérszelet mindig azonos vastagságú legyen?

<h3>Megjött a postás!</h3>
Mi kell ahhoz, hogy az ajándék pontosan megérkezzen a szülinapra?

<h3>Színtiszta felfrissülés!</h3>
Mi kell ahhoz, hogy a levek következetesen kiváló minőségben kerüljenek a palackba?

<h3>Egy kis napközbeni serkentő</h3>
Mi kell ahhoz, hogy boldog tehenek a legjobb tejet adják?

<h3>Menjünk színházba!</h3>
Mi kell ahhoz, hogy Rómeó a megfelelő díszletek között álljon?

Nagyon viszkózus termékek folyamatos elegyítése

Higiénia és ápolószerek | Keverőművek

A NORD hajtásmegoldásaival a legváltozatosabb receptúrák esetén is állandó termékminőséget érhet el. Az ipari hajtóműves motorok meghajtását a 160 kW teljesítményű NORDAC <i>PRO</i> frekvenciaváltók végzik. A megbízható folyamatokról a jó szabályozhatóság és a nagy túlterhelési tartomány gondoskodik.

MAXXDRIVE® XC ipari hajtóműveink biztosítják a nagyon viszkózus termékek, így például a fogkrém esetében a szükséges homogén állag eléréséhez szükséges erőt. Az akár 242 000  Nm-t is meghaladó nyomatékok gyorsaságot és folyamatosságot szavatolnak – merev egyrészes blokkházukkal pedig tartósan állják a keverőtengelyre ható óriási kereszt- és oldalirányú erőket.

Előnyök

  • több keverőmű testre szabott hajtásvezérlése
  • automatikusan megfelelő menetprofilok a mennyiség és receptúra függvényében
  • nagy nyomaték a nagy viszkozitású termékekhez
  • hosszú élettartamú, üzembiztos konstrukció

További információk

Programozható PLC a kenyér pontos szeleteléséhez

Élelmiszer | Vágó-/szeletelőgépek

Az élelmiszeriparban használt vágó-/szeletelőgépekben a kapcsolószekrénybe szerelhető NORDAC <i>PRO</i> frekvenciaváltónk precízen végzi a szorítónyomás szabályozását például a kenyér, hús és sajt gépi szeletelésénél. Ezt az integrált PLC teszi lehetővé. Segítségével szabadon programozhatók a hajtásközeli vezérlőfunkciók.

Egy UNIVERSAL csigakerekes hajtóműves motorral együtt a megoldás nagyfokú túlterhelhetőséget kínál. Az üzembiztonságot a Safe Torque Off funkció szavatolja: Nyitott gépházfedél mellett a motor és vele egyetemben a vágókés leáll.

Előnyök

  • optimális testreszabási lehetőség
  • egyszerű és intuitív kezelés a gördülékeny gyártási folyamatokért
  • egységes vágás

További információk

Minimális karbantartást igénylő, hatékony csomaglogisztika

Posta- és csomagszolgáltatások | Csomaglogisztika

Decentralizált NORDAC <i>LINK</i> frekvenciaváltóink és IE5+ kúpkerekes hajtóműves motorjaink együtt képesek a csomaglogisztikára jellemző kilométer-hosszúságú szállítószalagokat gazdaságosan és fenntartható módon működtetni. Az energiatakarékos motorokat nagy hatásfok, széles fordulatszám- és nyomatéktartomány jellemzi. A részterheléses és részleges fordulatszám-tartományokban is optimális energiafogyasztást kínálnak. Ennek köszönhetően érezhető mértékben csökkenthető a változatok száma.

A megoldás ezen felül igen kevés karbantartást igényel. A decentralizált frekvenciaváltók a motor közelébe szerelhetők. A csatlakoztatás egyszerűen, egyénre szabható dugaszoló csatlakozókkal történik.

Előnyök

  • nagy, akár 95%-os hatásfok a nagyhatékonyságú (IE5) motorok alkalmazásának köszönhetően
  • kis szervizigény az integrált karbantartás-kapcsolónak és a helyileg kezelhető frekvenciaváltós üzemnek köszönhetően
  • gyors telepítés és kis karbantartási igény

További információk

Dinamikus szalagvezérlés a gyors palackozás érdekében

Élelmiszer | Szállítástechnika

A NORD frekvenciaváltói ideálisan megfelelnek a precíz fordulatszám-szabályozással szemben támasztott szigorú követelményeknek. Ez szavatolja az optimálisan kiegyensúlyozott gyártási folyamatot.

A NORDAC <i>PRO</i> csatlakoztatása Ethernet-en keresztül történhet. Ezzel lehetővé válik a berendezés távkarbantartása. Online eszközök használatával ellenőrizhető a komponensek meghibásodása és értékelhetők a frekvenciaváltó rögzített adatai. A NORD ezzel magas szinten gondoskodik a berendezés hibabiztos működéséről.

Előnyök

  • precíz hajtásvezérlés minden szállítási feladathoz
  • nagyfokú megbízhatóság az Etherneten keresztül történő távkarbantartásnak köszönhetően
  • kompakt frekvenciaváltók a hely- és költségtakarékos kapcsolószekrény-kialakításért

További információk

Automatikus szőrápolás érintésre

Agrárgazdaság | Tehénkefék

Egy tehén által „kezelhető” kefe intelligensen szabályozott hajtást igényel. Erre vállalkozik a NORDAC <i>BASE</i> frekvenciaváltó, amelynek integrált PLC-jében alkalmazásspecifikus funkciók programozhatók. Amikor a tehén megérinti a kefét, az automatikusan elkezd forogni. Túl nagy ellenállás esetén, például az állat farkának beakadásakor megáll a kefe, és elkezd az ellenkező irányba forogni. A forgásirány ezen kívül minden indításkor, valamint ötpercenként is megváltozik. Ez szavatolja a kefeelemek egyenletes kopását.

A decentralizált NORDAC BASE-zel együtt a NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtóműves motor úgy helyezkedik el a kefén, hogy nem forog együtt azzal. A kábeltörések ily módon kizártak.

Előnyök

  • programozható integrált PLC
  • energiatakarékos funkció a részterheléses tartományban
  • csendes üzem

További információk

A díszletek pontos pozicionálása a nagy jelenethez

Színpadtechnika | Díszletvezérlés

A NORD hajtásmegoldásainak nagy teljesítményű pozicionálási funkciói problémamentes színpadi előadásokat garantálnak. A POSICON-modul, jelen esetben annak kapcsolószekrénybe szerelhető NORDAC <i>PRO</i> változata, precíz pozícióvezérlést biztosít a díszletek mozgatásához. A szériatartozékként integrált CANopen-interfésszel, beépített fékkezeléssel, hálózati szűrővel, valamint I/O-interfészek széles körével érkező NORD-frekvenciaváltók optimális felszereltséget nyújtanak a színházban alkalmazott hajtásokkal szemben támasztott követelmények teljesítéséhez.

A frekvenciaváltó támogatja a „Biztos megállás” funkciót. A rendszer megfelel a SIL 3 szerinti biztonsági követelményeknek.

Előnyök

  • vezérlés az integrált pozicionálómodulon keresztül
  • érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás
  • interfészek és funkciók széles köre

További információk

A mi megoldásunk. Az Ön sikere.

Ez a NORD márkaígérete. Megtestesíti mindazt, amivel megbízhatóan támogatjuk Önt az igényelt alkalmazás sikeres kialakításában:

  • Magas szintű iparági szakismeret – iparági szakértőkkel és alkalmazásspecifikus hajtástervezési, -számítási és -választási know-how-val
  • Egyéni projekttanácsadás – az első koncepciótól a konstrukciós fázison át az üzembe vételig
  • Átfogó moduláris termékkínálat – amelyből a legkülönfélébb követelményeknek megfelelő testre szabott hajtásrendszerek hozhatók létre
  • Globális szerviz – a több mint 80 országra kiterjedő hálózatunkkal.

Vegye fel a kapcsolatot a megoldásszakértőinkkel!