Mérő- és adagolórendszerek

Hajtásmegoldások méréshez és adagoláshoz az ömlesztettanyag-iparágban

Annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiség kerüljön az adott műveletbe, az ömlesztett anyagokat azt megelőzően, hogy elérkeznek a következő folyamatlépéshez általában megmérik (tömegüket is). A tömegáramlás intelligens beállításához a NORD-hajtások külön-külön vezérelhetők, így biztosítva a pontos, dinamikus ömlesztettanyag-betáplálást.

BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motor

A robusztus minden-az-egyben hajtómű

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 215 HP
  • Forgatónyomatékok: 89 lb-inch - 230,119 lb-in

Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: -
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

AS0006 - Hajtásmegoldások cellakerekes zsilipekhez


AS0006 - Hajtásmegoldások cellakerekes zsilipekhez
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: