Ipari hajtómű
Ideális megoldás nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz
Nagyon magas kihajtónyomatékok, kis zajszintű futás és hosszú élettartam: Ezek a NORD DRIVESYSTEMS ipari hajtóműveinek legfőbb jellemzői.
Ipari hajtóművek nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
A NORD MAXXDRIVE ipari hajtóművei nagy, akár 15 000 Nm és 282 000 Nm közötti kihajtónyomatékokat kínálnak, és ezzel tökéletes megoldásnak számítanak a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz, mint pl. keverőművek, szalaghajtások, elegyítők, malmok, dobok és törők.
Az ipari hajtóműveket homlokkerekes vagy kúpkerekes hajtóműként szállítjuk. A hajtóművek az általunk kifejlesztett egyrészes blokkházban kaptak helyet, és ezért nagyobb és hosszabb élettartamot nyújtó gördülőcsapágyak felvételére képesek. Egyébként: A NORD az az iparihajtómű-gyártó, amely a világ legnagyobb BLOKKHÁZAS ipari hajtóműveit kínálja.
A tények az ipari hajtóműveinkért beszélnek
- Nagy teljesítmény
A NORD ipari hajtóművei nagyon nagy, akár 282 000 Nm kihajtónyomatékokra képesek. - Hosszú élettartam
Az optimalizált geometriák kitűnő terhelhetőséget, hosszú élettartamot és kis zajkibocsátást szavatolnak. - Robusztus kivitel
Ipari hajtóműveink minőségi, dörzsszegény csapágyakkal és vetemedés szempontjából különösen merev egyrészes BLOKKHÁZZAL rendelkeznek. - Rugalmasság
A hajtóművek az általunk gyártott összes villanymotorral kombinálhatók.
MAXXDRIVE homlokkerekes hajtómű
A NORD homlokkerekes hajtóművei 1,5 kW és 6000 kW közötti teljesítményt nyújtanak, és tizenegy építési nagyságban elérhetők. A MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóműveket a eltérő kihajtótengely-csapágyakkal szállítjuk; ily módon biztosított az alkalmazásokhoz való optimális csatlakozás. Ezen felül sokféle kivitelben kínálunk be- és kihajtóoldali peremeket a hajtóműhöz.
A MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóművek az összes villanymotorunkkal kombinálhatók.
MAXXDRIVE kúpkerekes hajtóművek
A hajtóműveket szélsőséges körülmények között is használhatja, mert a hőmérséklet-felügyeletük révén jól tűrik az erősen ingadozó környezeti feltételeket is. A MAXXDRIVE kúpkerekes hajtóművek mellé sok különböző opció áll rendelkezésre hűtéshez és fűtéshez, amelyek az eltérő hőmérsékleti zónákban való alkalmazást tovább könnyítik.