NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet
Csatlakoztatható motorméret: ,

A NORDAC FLEX a NORD legrugalmasabb frekvenciaváltója, amely a méretezhető funkcióinak hála bármely ügyfélalkalmazásra testre szabható. Funkciói széles körének és EEPROM-memórián keresztül megvalósuló egyszerű paraméter-átvitelének köszönhetően, a NORDAC FLEX szerelése és karbantartása gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Egyfázisú 110–120 V, 1/3 fázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–500 V
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • ATEX-zóna: 22 3D
  • Motorra szerelhető, falra szerelhető
  • Biztonsági funkció
  • SK CU4, SK TU4 dugaszolható vezérlőmodulok
  • SK CU4, SK TU4 bővítőmodulok

  • 4x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x analóg bemenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Biztonsági funkció: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM és PROFIsafe
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, CANopen
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti közvetlen online átkapcsolás
  • Integrált fék-egyenirányító a motorfék vezérléséhez
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • 4 negyedes működés, integrált fék-chopper
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Nagy pontosságú szabályozás és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • Integrált POSICON pozicionáló mód és szinkron üzem
  • Integrált vonali szűrő

F3020 - NORDAC vector mc szóróanyag


F3020 - NORDAC <i>vector mc</i> szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv


BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORDCON

NORDCON

AG0104 - Systembus


AG0104 - Systembus
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv


BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv


BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0210 - Manual – POSICON – Positioning control for NORDAC FLEX and LINK


BU0210 - Manual – POSICON – Positioning control for NORDAC FLEX and LINK
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0230 - Functional Safety for Series SK 200E


BU0230 - Functional Safety for Series SK 200E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0240 - NORDAC SK5xxE kézikönyv


BU0240 - NORDAC SK5xxE kézikönyv
  • Letöltés Magyar
Dokumentum részletes adatai

BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual


BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0940 - Manual - S7 Standard Program Modules


BU0940 - Manual - S7 Standard Program Modules
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0950 - TIA standard program modules


BU0950 - TIA standard program modules
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface


BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300


BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400


BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500


BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600


BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700


BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2800 - PROFIsafe Bus Interface BU2800


BU2800 - PROFIsafe Bus Interface BU2800
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter


BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MI0300 - Migration Guide SK 300E - SK 200E


MI0300 - Migration Guide SK 300E - SK 200E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

QS0200 -


QS0200 -
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

QS0205 -


QS0205 -
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

SI0200 -


SI0200 -
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275272005 Summary - Internal Braking Resistor SK BRI4-1-100-100 


TI 275272005 Summary - Internal Braking Resistor SK BRI4-1-100-100 
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100


TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD


TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422


TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-


TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass


TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271000 - SK CU4-PBR


TI275271000 - SK CU4-PBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271001 - SK CU4-CAO


TI275271001 - SK CU4-CAO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271002 - SK CU4-DEV


TI275271002 - SK CU4-DEV
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE


TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2


TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271010 - SK CU4-MBR


TI275271010 - SK CU4-MBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL


TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW


TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271015 - SK CU4-PNT


TI275271015 - SK CU4-PNT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271017 - SK CU4-ECT


TI275271017 - SK CU4-ECT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271019 - SK CU4-EIP


TI275271019 - SK CU4-EIP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271025 - SK CU4-PD1


TI275271025 - SK CU4-PD1
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH


TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271500 - SK CU4-PBR-C


TI275271500 - SK CU4-PBR-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271501 - SK CU4-CAO-C


TI275271501 - SK CU4-CAO-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271502 - SK CU4-DEV-C


TI275271502 - SK CU4-DEV-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271506 - SK CU4-IOE-C műszaki adatok / adatlap


TI275271506 - SK CU4-IOE-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C


TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271515 - SK CU4-PNT-C műszaki adatok / adatlap


TI275271515 - SK CU4-PNT-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271517 - SK CU4-ECT-C műszaki adatok / adatlap


TI275271517 - SK CU4-ECT-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271519 - SK CU4-EIP-C műszaki adatok / adatlap


TI275271519 - SK CU4-EIP-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271525 - SK CU4-PD1-C


TI275271525 - SK CU4-PD1-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271527 - SK CU4-ETH-C


TI275271527 - SK CU4-ETH-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272005 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-100-100


TI275272005 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272008 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-200-100


TI275272008 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272012 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-400-100


TI275272012 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272105 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-100-200


TI275272105 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272108 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-200-200


TI275272108 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-200-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272201 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-047-300


TI275272201 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-047-300
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272205 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-100-300


TI275272205 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-100-300
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272800 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-023-600


TI275272800 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-023-600
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275272801 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-050-600


TI275272801 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-050-600
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273005 - SK BR4-1-100-100


TI275273005 - SK BR4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273008 - SK BR4-1-200-100


TI275273008 - SK BR4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273012 - External Brake Resistor SK BRE4-1-400-100


TI275273012 - External Brake Resistor SK BRE4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273090 - SK BRE4-1-FA-2xxE_BG1


TI275273090 - SK BRE4-1-FA-2xxE_BG1
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2


TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273105 - SK BR4-2-100-200


TI275273105 - SK BR4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273201 - External Brake Resistor SK BRE4-3-050-450


TI275273201 - External Brake Resistor SK BRE4-3-050-450
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273205 - SK BR4-3-100-450


TI275273205 - SK BR4-3-100-450
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273305 - Brake Resistor SK BRW4-1-100-100


TI275273305 - Brake Resistor SK BRW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273308 - External Brake Resistor SK BRW4-1-200-100


TI275273308 - External Brake Resistor SK BRW4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100


TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200


TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200


TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273412 - External Brake Resistor SK BRW4-2-400-200


TI275273412 - External Brake Resistor SK BRW4-2-400-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273505 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-3-100-450


TI275273505 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-3-100-450
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100


TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273608 - SK BREW4-1-200-100


TI275273608 - SK BREW4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273612 - SK BREW4-1-400-100


TI275273612 - SK BREW4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273705 - Brake Resistor SK BREW4-2-100-200


TI275273705 - Brake Resistor SK BREW4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273708 - SK BREW4-2-200-200


TI275273708 - SK BREW4-2-200-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273712 - SK BREW4-2-400-200


TI275273712 - SK BREW4-2-400-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273xxx - External Brake Resistor SK BREW4-...


TI275273xxx - External Brake Resistor SK BREW4-...
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274034 - SK TIE4-PE-M12-V2A műszaki adatok / adatlap


TI275274034 - SK TIE4-PE-M12-V2A műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap


TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap


TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap


TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap


TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA


TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM


TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274410 - SK TIE4-FUSE 63mA/24V műszaki adatok / adatlap


TI275274410 - SK TIE4-FUSE 63mA/24V műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN


TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274522 - SK TIE4-M12-HTL-A0


TI275274522 - SK TIE4-M12-HTL-A0
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274531 - SK TIE4-M12-INS


TI275274531 - SK TIE4-M12-INS
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274533 - SK TIE4-M12-SENC


TI275274533 - SK TIE4-M12-SENC
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274920 - Brake Resistor Mounting Kit SK TIE4-BRE3-KIT


TI275274920 - Brake Resistor Mounting Kit SK TIE4-BRE3-KIT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275280300 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE


TI275280300 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap


TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275280800 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE-C


TI275280800 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281026 - Data Sheet EEPROM SK EPG-3H


TI275281026 - Data Sheet EEPROM SK EPG-3H
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281100 - SK TU4-PBR


TI275281100 - SK TU4-PBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281101 - SK TU4-CAO


TI275281101 - SK TU4-CAO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281115 - SK TU4-PNT


TI275281115 - SK TU4-PNT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281116 - SK TU4-PNS


TI275281116 - SK TU4-PNS
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281117 - SK TU4-ECT


TI275281117 - SK TU4-ECT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281119 - SK TU4-EIP


TI275281119 - SK TU4-EIP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281122 - SK TU4-PNT-M12


TI275281122 - SK TU4-PNT-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281132 - SK TU4-ETH


TI275281132 - SK TU4-ETH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281150 - SK TU4-PBR-C


TI275281150 - SK TU4-PBR-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281151 - SK TU4-CAO-C


TI275281151 - SK TU4-CAO-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281152 - SK TU4-DEV-C


TI275281152 - SK TU4-DEV-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C


TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C


TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281165 - SK TU4-PNT-C


TI275281165 - SK TU4-PNT-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281166 - SK TU4-PNS-C


TI275281166 - SK TU4-PNS-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281167 - SK TU4-ECT-C


TI275281167 - SK TU4-ECT-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281169 - SK TU4-EIP-C


TI275281169 - SK TU4-EIP-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C


TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281182 - SK TU4-ETH-C


TI275281182 - SK TU4-ETH-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281200 - SK TU4-PBR-M12


TI275281200 - SK TU4-PBR-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281201 - SK TU4-CAO-M12


TI275281201 - SK TU4-CAO-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281202 - SK TU4-DEV-M12


TI275281202 - SK TU4-DEV-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12


TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281216 - SK TU4-PNS-M12


TI275281216 - SK TU4-PNS-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281233 - SK TU4-ETH-M12


TI275281233 - SK TU4-ETH-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C


TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C


TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C


TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281266 - SK TU4-PNS-M12-C


TI275281266 - SK TU4-PNS-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C


TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281513 - SK SSX-3A


TI275281513 - SK SSX-3A
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1


TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910140 - SK POT1-2


TI278910140 - SK POT1-2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI70-1901 - Technical Information / Data Sheet NORDAC FLEX SK 2xxE-...-DC1


TI70-1901 - Technical Information / Data Sheet NORDAC FLEX SK 2xxE-...-DC1
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0010 - Műszaki adatok / adatlap - Frekvenciaváltóval szabályozott IE4 motorok projekttervezési és üzembe helyezési irányelve


TI80_0010 - Műszaki adatok / adatlap - Frekvenciaváltóval szabályozott IE4 motorok projekttervezési és üzembe helyezési irányelve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése


TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap


TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0024 - Tech Info for AS-i, SK 225E and SK235E


TI80_0024 - Tech Info for AS-i, SK 225E and SK235E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap


TI80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0046 - Technical Information / Datasheet


TI80_0046 - Technical Information / Datasheet
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G2122 - ATEX explosion protection


G2122 - ATEX explosion protection
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6080 - Corrugated board industry


A6080 - Corrugated board industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0005 - Furnace applications


AS0005 - Furnace applications
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0006 - Hajtásmegoldások cellakerekes zsilipekhez


AS0006 - Hajtásmegoldások cellakerekes zsilipekhez
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0010 - TMCI referenciajelentés


CS0010 - TMCI referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0028 - dhp technology


CS0028 - dhp technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3020 - NORDAC vector mc szóróanyag


F3020 - NORDAC <i>vector mc</i> szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - International


I8160 - International
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4800 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - VE 25


S4800 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4900 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - NORD 4.0 ready


S4900 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - NORD 4.0 ready
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109


C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020028_SK2xxE - EAC Certificate of Conformity for Frequeny Inverter - NORDAC FLEX SK 200E


C020028_SK2xxE - EAC Certificate of Conformity for Frequeny Inverter - NORDAC FLEX SK 200E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020029_SK_TU3_SKTU4_SK_TU5 - EAC Certificate of Conformity SK TU3 SK TU4 SK TU5


C020029_SK_TU3_SKTU4_SK_TU5 - EAC Certificate of Conformity SK TU3 SK TU4 SK TU5
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C312700 - Supplier’s Conformity Declaration SK 200E - Australia - ACMA


C312700 - Supplier’s Conformity Declaration SK 200E - Australia - ACMA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C330701_2020_US_safety_5k_2xxE - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2x0E, size 1 - 3 (C330701)


C330701_2020_US_safety_5k_2xxE - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2x0E, size 1 - 3 (C330701)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C330705_Safety - Certificate for Failsafe I/O Module - SK TU4-PROFIsafe


C330705_Safety - Certificate for Failsafe I/O Module - SK TU4-PROFIsafe
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C330707_0921_EN - Manufacturer's declaration for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2xxE (C330707)


C330707_0921_EN - Manufacturer's declaration for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2xxE (C330707)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C350700_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC FLEX SK 200E


C350700_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC FLEX SK 200E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E, size 4 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x0E, Size 4 (C330702)


Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E, size 4 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x0E, Size 4 (C330702)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate for Frequency Inverter SK 2x5E, size 1 - 3 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x5E, Size 1 - 3 (C330703)


Certificate for Frequency Inverter SK 2x5E, size 1 - 3 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x5E, Size 1 - 3 (C330703)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Symach palettázó

Dinamikus palettázás

A palettázó gépek kulcsszerepet töltenek be a gyártási és elosztási folyamatokban. Problémamentes működésük előfeltétele a fennakadások nélküli termékáramlásnak, továbbá rugalmasan alkalmazkodniuk kell a különböző termékekhez és alkalmazási területekhez. A NORD SK 200E sorozatú frekvenciaváltók energiatakarékos hajtóműves motorjai látják el a SYMACH-palettázók nagy igénybevételt jelentő mozgásszabályozó feladatait.

Hamburg Airport

Bőröndök útja a hamburgi repülőtéren

A hamburgi repülőtér csomagszállító-szalagjának feldolgozó- és válogatókapacitása óránként 8700 darab. A gördülékeny csomagkezelés intelligens, nagy teljesítményű és nagyban rugalmas hajtástechnológiát igényel. Ezt a technológiát a NORD biztosítja.