Újdonságok –
Decentralizált hajtásmegoldások a hatékony csomagolási folyamatokért
A futószalagon történő csomagolás vonatkozásában hozott helyes döntések akár 50%-os költségmegtakarítás elérését is lehetővé teszik. A NORD DRIVESYSTEMS hajtásmegoldásaival ez a törekvés valósággá válhat. A területén gyakran alkalmazott központi vezérlésű szervomotorok helyett a rendszerszolgáltató hatékonyabb alternatívát kínál: decentralizáltan szabályozott aszinkronmotorok használatát javasolja.

Bargteheide, 2024-06-05
A futószalagon történő csomagolás vonatkozásában hozott helyes döntések akár 50%-os költségmegtakarítás elérését is lehetővé teszik. A NORD DRIVESYSTEMS hajtásmegoldásaival ez a törekvés valósággá válhat. A területén gyakran alkalmazott központi vezérlésű szervomotorok helyett a rendszerszolgáltató hatékonyabb alternatívát kínál: decentralizáltan szabályozott aszinkronmotorok használatát javasolja.
A megoldás jóval több előnyt nyújt, mint pusztán költségmegtakarítást:
- A nagyobb tehetetlenségi nyomatékkal bíró decentralizáltan vezérelt aszinkronmotorok, így például a NORD IE3-motor használatával a raklapok és tartályok – csekély rezgés mellett – biztonságosan és pontosan mozgathatók hosszabb távolságokon.
- A NORDAC ON SK300P típushoz hasonló decentralizált frekvenciaváltóknak köszönhetően feleslegessé válnak a nagyméretű vezérlőszekrények és a jelentős mértékű vezetékezés. Ezzel a hajtásmegoldás mérete lecsökken, a rendszer kevesebb karbantartást igényel és a dugaszolható kivitel miatt gyorsan üzembe helyezhető.
- A centralizált hajtásmegoldásokkal összehasonlítva, a decentralizált rendszerek nagyobb szabadságot adnak a rendszer megtervezésében. Ez jelentősen csökkenti a szükséges kábelezés mértékét és a közös vezérlőszekrény vezetékezésének összetettségét.
- Szervizeléskor a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően egyszerűbbé válik a csere, ami szükségtelenné teszi a további villanyszerelői munkát a vezérlőszekrényben.
A NORD-hajtásmegoldások moduláris felépítésűek, így a felhasználók a lehető legjobban ki tudják használni a rendszer kínálta előnyöket. A különböző csomagolási alkalmazások megvalósítása érdekében, az energiahatékony motorok, a túlterhelést jól álló hajtóművek és a decentralizált frekvenciaváltók szükség szerint kombinálhatók egymással. Legyen szó raklapozást végző gépekről, csomagoló- (burkoló-, dobozoló- stb.) gépek strapabíró részegységeiről vagy a maximális teherbiztosításról pántológépek esetében: a NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből biztosítja a futószalagon történő csomagoláshoz szükséges valamennyi hajtáskomponenst.