Pólusváltó motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 23 HP
  • IE1 hatékonysági osztály
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

A NORD pólusváltó motorjai lehetővé teszik az egy vagy több fix fordulatszám melletti üzemet. Az ebbe a típusba tartozó rövidre zárt forgórészű motorok olyan gazdaságos alternatívát jelentenek, amelynél nincs szükség a frekvenciaváltó által nyújtott fokozatmentes fordulatszám-szabályozásra.

A következő kivitelekben kaphatók: 4-2 pólusú, 8-2 pólusú és 8-4 pólusú. A pólusváltó motorok előnye, hogy a két fordulatszám melletti üzemhez mindössze egyetlen tekercselés szükséges. A NORD a motorokat a következő opciókkal szállítja:

  • Fék (BRE+), kettős fék (DBR+), kényszerhűtés (F), inkrementális forgójeladó (IG)
  • Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai