BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtómű

Csendes és erős

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 20 HP
  • Forgatónyomatékok: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Építési nagyságok: 6

ÚJDONSÁG: Kétfokozatú SK 02040 homlok-csigakerekes hajtóművünk alapos áttervezésen esett át. Az eddigi modellt a nagy szilárdságú alumíniumból készülő új SK 02040.1 váltja fel. Az alumíniumöntvényből készülő ház a kis súlya ellenére maximális szilárdságot és merevséget kínál. Az SK 02040.1 teljesítménytartománya 0,12 és 1,10 kW között van, maximális forgatónyomatéka 100 Nm. A széles, 5,37:1 és 330:1 közötti áttételi tartománya lehetővé teszi az adott ügyfél igényeire való optimális testre szabást. A motor tengelykapcsoló nélkül közvetlenül, vagy adapter segítségével (IEC vagy NEMA) szerelhető be.

  • Cső- és tömör tengely
  • Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
  • Szöghajtások

  • Lágy és kis zajszintű üzem
  • Nagyfokú túlterhelhetőség
  • Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek