Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

NORDAC FLEX è il più flessibile tra gli inverter NORD e si adatta a tutte le applicazioni grazie alla scalabilità delle funzioni. L’installazione e la manutenzione di NORDAC FLEX si effettuano in modo semplice e rapido con il supporto di un’ampia gamma di funzioni e della facilità di trasferimento dei parametri con la memoria EEPROM.

Versioni del prodotto

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Monofase 110 - 120 V, monofase trifase 200 - 240 V, trifase 380 - 500 V
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Zona ATEX 22 3D
  • Montaggio su motore o a parete
  • Sicurezza funzionale
  • Moduli di comando a innesto SK CU4, SK TU4
  • Moduli di ampliamento SK CU4, SK TU4

Caratteristiche del prodotto

  • 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 ingressi analogici
  • Modulo di ampliamento I/O opzionale
  • Sicurezza funzionale: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM e PROFIsafe
  • Interfaccia Ethernet estendibile a ogni modulo opzionale
  • Interfacce encoder: HTL, CANopen
  • Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
  • Parametrizzazione mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
  • 4 famiglie di parametri commutabili direttamente online
  • Raddrizzatore integrato per il controllo del freno motore
  • Gestione freno motore, funzionalità per dispositivi di sollevamento
  • Funzionamento a 4 quadranti con chopper di frenatura integrato
  • Funzionalità PLC per funzioni di azionamento
  • Controllo V/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop e closed loop
  • Elevata precisione di regolazione e ampia sovraccaricabilità per motori sincroni e asincroni
  • Modalità di posizionamento integrata POSICON e funzionamento sincrono
  • Filtro di rete integrato