- Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
- Montaggio a parete o su motore
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
- Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
L'inverter decentralizzato risponde in modo specifico alle esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali. NORDAC ON è concepito per gli azionamenti IE3, mentre NORDAC ON+ è ottimizzato per l’interazione con il motore sincrono IE5+. NORDAC ON PURE si rivolge, con il design della sua carcassa, direttamente all'industria Food & Beverage. La serie di prodotto si contraddistingue per l’interfaccia Ethernet integrata, i collegamenti tutti a innesto e le dimensioni estremamente compatte. Una soluzione plug and play conveniente per tutti gli ambienti IIoT.
Versioni del prodotto
- Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
- trifase 380 - 480 V
- NORDAC ON per azionamenti IE3, NORDAC ON+ per azionamenti IE5+, NORDAC ON PURE con azionamenti IE5+ per F&B
- Classe di protezione: IP55, IP66, IP69
- Sicurezza funzionale
Caratteristiche del prodotto
- 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali
- Sicurezza funzionale: STO, SS1
- Interfaccia Ethernet integrata (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) con parametri di configurazione
- Aggiornamento del firmware via Ethernet
- Interfacce encoder: RS-485
- Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
- Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
- Parametrizzabile mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
- 4 famiglie di parametri, commutabili direttamente online
- Funzionamento a 4 quadranti grazie al chopper di frenatura integrato
- Controllo V/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop e closed loop
- Elevata qualità di regolazione e ottima resistenza ai sovraccarichi per motori sincroni e asincroni
- Funzionalità PLC per funzioni locali
- POSICON - modalità di posizionamento integrata
- Filtro di rete integrato