Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0,12 kW - 2,2 kW
  • Certificazioni e collaudi internazionali
  • Grazie al design lavabile e al trattamento superficiale NXD tupH, soddisfa i più elevati standard igienici

I motori lisci NORD, prodotti nei nostri stabilimenti, sono distribuiti nei principali mercati globali. Grazie al design lavabile e al trattamento superficiale NXD tupH, sono ideali per l'industria alimentare e molte altre applicazioni. 

Versioni del prodotto

  • Opzioni lato B: Freni (BRE), encoder incrementale (IG)
  • Protezione del motore: sonda termica termistori (TF), sonda bimetallica (TW), scaldiglia anticondensa (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)

Caratteristiche del prodotto

Il livello di efficienza IE3 assicura un funzionamento ottimizzato e a basso consumo energetico, favorendo il risparmio di risorse. Grazie alla carcassa in alluminio in classe di protezione IP66 e al trattamento superficiale NXD tupH, i motori sono protetti dalla corrosione.