Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0,12 kW - 55 kW
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

Versioni del prodotto

  • Freni (BRE), doppio freno (DBR+), encoder incrementale (IG), ventola esterna (F)
  • Protezione del motore: Sensore di temperatura (TF), termostato (TW), riscaldamento da fermo (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)

Caratteristiche del prodotto

I motori asincroni standard di NORD soddisfano tutte le norme in materia di efficienza, sono disponibili in versione conforme a tutti gli standard internazionali e possono essere equipaggiati con diverse opzioni, tra cui ad esempio: