NOVITÀ

Riduttori a vite senza fine UNICASE

Silenziosi e potenti

  • Potenza: 0,12 kW - 15 kW
  • Coppia: 93 Nm - 3.058 Nm

Coppia più elevata, stesse dimensioni. Abbiamo aumentato le coppie massime dei riduttori a vite senza fine UNICASE, senza modificare le dimensioni esterne o di accoppiamento dei riduttori. Il team di sviluppo NORD è quindi riuscito ad offrire ai clienti un ulteriore valore aggiunto, mantenendo inalterata l'affidabilità e la convenienza delle nostre soluzioni di azionamento.

Versioni del prodotto

  • Riduttore ad albero pieno e cavo
  • Montaggio pendolare, con flangia e con piedi
  • Riduttore ortogonale

Caratteristiche del prodotto

  • Avviamento progressivo e silenzioso
  • Elevata sovraccaricabilità
  • Design robusto per una lunga durata e facilità di manutenzione
  • Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche